Sistemi di installazione

Sistemi di installazione

Distribuzione di energia semplice e veloce

Connessione di cavi sicura in pochi passaggi e senza l'utilizzo di utensili speciali grazie ai sistemi di installazione.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Sistemi di installazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nostri sistemi di installazione potrai collegare i cavi in modo semplice e flessibile. A seconda dell'applicazione potrai scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione dell'energia o una connessione compatta di dispositivi. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione consentono una trasmissione sicura della potenza in ambienti esterni e umidi.

I vantaggi

  • La tecnologia di connessione adatta a ogni applicazione: contatto IDC veloce, semplice tecnologia Push-in e connessione a vite collaudata
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Struttura flessibile per la distribuzione di energia attraverso varianti fisse e a innesto
  • Elevata affidabilità grazie a una custodia robusta con grado di protezione fino a IP66/IP68/IP69 e resistenza agli urti IK08
  • Elettronica costantemente protetta in quanto non è necessario aprire le custodie, nemmeno per collegare la linea di alimentazione

Sistema di installazione IPD con tecnologia Push-in

Sistema di installazione IPD con tecnologia Push-in

Sistema di installazione IPD con tecnologia Push-in

Prova la semplice distribuzione di energia con il sistema di installazione IPD per edifici o dispositivi infrastrutturali. IPD (Installation Power Distribution) è completamente innestabile ed è ideale per le tue applicazioni in dispositivi di illuminazione. La tecnologia Push-in ti permette di collegare comodamente cavi a 3 e 5 poli fino a 2,5 mm² anche in aree di difficile accesso, senza dover utilizzare alcun utensile. Grazie al grado di protezione IPD67 potrai utilizzare i sistemi IPD in modo sicuro anche in ambienti esterni e umidi.

Sistema di installazione QPD con connessione QUICKON

Sistema di installazione OPD

Sistema di installazione QPD

Una distribuzione di energia compatibile con il settore industriale non deve richiedere molto tempo né processi complessi. Il robusto sistema di installazione QPD con grado di protezione IP68/69K per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza doverli spelare e senza ricorrere a utensili speciali. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto così da creare soluzioni di distribuzione flessibili. Anche le connessioni di dispositivi possono essere realizzate in modo semplice senza dover aprire il dispositivo. L'elettronica sensibile rimane così al riparo dagli influssi ambientali.

Panoramica programma QPD

Panoramica programma QPD  

Panoramica programma QPD

(1) Passaparete
I passaparete sono pressacavi collegabili dall'esterno. Con il loro utilizzo, non è più necessario aprire i dispositivi per il collegamento dei cavi. In questo modo la classe di protezione specifica del produttore è garantita.

(2) Connettore per cavi
Il connettore per cavi viene impiegato per il prolungamento di cavi o in caso di riparazioni. Combinato con il connettore, il connettore per cavi può essere usato come collegamento per giunti flessibile.

(3) Connettore
In caso di interventi di manutenzione o di installazione con cavi preconfezionati, il connettore con contatto PE a monte è particolarmente indicato per la sostituzione rapida del dispositivo. È codificato per prevenire collegamenti involontari.

(4) Distributore a T
Grazie al distributore a T compatto è possibile installare in modo semplice una linea di derivazione per utenze. 

(5) Distributore ad H
Per distributore ad H si intende una scatola di connessione compatta, robusta e rapida da collegare. Le quattro connessioni sono collegate tra loro in parallelo in modo da consentirne l'uso anche come distributori a quattro vie.

Connettori utilizzabili appositamente per i collegamenti del motore

Connettori utilizzabili appositamente per i collegamenti del motore

Connettori utilizzabili appositamente per i collegamenti del motore

Il connettore confezionabile QPD STAK 3 è stato appositamente progettato per il collegamento del motore di veneziane, tapparelle e tende da sole. Grazie alla connessione IDC, l'installazione viene eseguita in un batter d'occhio senza dover spellare i cavi o utilizzare viti. La custodia robusta e resistente agli spruzzi d'acqua è ideale per l'uso all'aperto e garantisce un'installazione di impianti elettrici affidabile e duratura.

Connettori circolari in plastica PRC con connessione a vite

Connettori circolari in plastica PRC con connessione a vite

Connettori circolari in plastica PRC con connessione a vite

I connettori circolari della serie PRC sono ideali per la trasmissione di potenza compatta e sicura all'interno di applicazioni edilizie ed esterne. Il sistema è estremamente duraturo e robusto grazie a un impianto che prevede fino a 2000 cicli di manovra e a una tenuta all'acqua longitudinale IP X5 nello stato non innestato. I connettori per dispositivi, di accoppiamento e di campo consentono numerose soluzioni di connessione per quasi tutte le applicazioni, sotto forma di connessione di dispositivi o per la distribuzione dell'energia. La vasta gamma di accessori, come la codifica a colori e le varianti specifiche per i clienti, offrono ulteriore flessibilità.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Installazioni elettriche industriali con QPD

La soluzione di installazione in impianti industriali estesi.


Sistema di installazione QPD

Connessione semplice e rapida