Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Comunicazione affidabile e flessibile

Trasferimento affidabile e pratico dei dati di uscita e di ingresso con i sistemi I/O per quadro elettrico.

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per tutti i sistemi bus e le reti comuni o con controllore interno al sistema – con gli innovativi I/O potrete comunicare in modo rapido ed economico. Con la vasta serie di prodotti con grado di protezione IP20 potrete proteggere il traffico dei dati e dei segnali e progettare i vostri impianti per ogni campo d'impiego. La velocità di trasmissione, le funzioni e l'installazione possono essere scelte in base alle esigenze.

I vantaggi

  • Elevata precisione nella misurazione, tempi di ciclo inferiori e migliore qualità nella regolazione grazie a tempi di reazione estremamente brevi
  • Impiego flessibile grazie a un'ampia gamma di funzioni e tipologie
  • Elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni estreme

Axioline F – rapido, resistente e facile da utilizzare

Axioline F è compatibile con tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet  

Axioline F è lo specialista Ethernet per il quadro elettrico

Axioline F è il sistema I/O modulare per quadro elettrico. Grazie alla sua compatibilità con tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità di diversi tipi, Axioline F consente elevata flessibilità. 

Con Axioline F potrete trasferire i dati in tempo reale, dal livello I/O fino al controllore – a prova di interferenze e con protezione EMC. Diversi moduli I/O sicuri consentono anche il rilevamento e l'emissione di segnali di sicurezza.

Risparmiate tempo nella connessione di sensori e attuatori, approfittando della semplicità nell'utilizzo.

Axioline Smart Elements – compatti e flessibili

I/O a innesto della famiglia Axioline Smart Elements  

I/O compatti a innesto

Gli Axioline Smart Elements sono elementi I/O compatti, a innesto e indipendenti dal sistema. Gli Axioline Smart Elements sono particolarmente facili da usare nella progettazione, nell'installazione e nella messa in funzione. Il portafoglio comprende un master IO-Link, moduli di ingresso e uscita digitali e analogici, moduli di sicurezza per PROFIsafe e altri moduli funzionali.

Axioline P – ad alta affidabilità e modulare

Sistema I/O ad alta affidabilità  

Sistema I/O ad alta affidabilità con funzionalità hot-swap

Il sistema I/O Axioline P garantisce massima disponibilità per la vostra applicazione. Il bus locale con funzionalità hot-swap consente la sostituzione dei moduli presenti di una stazione I/O Axioline P senza dover spegnere il sistema. Grazie alla struttura elettromeccanica della base bus, è anche possibile rimuovere contemporaneamente più moduli dalla stazione con comunicazione del bus locale attiva.

Con l'Axioline P proxy modulare è possibile connettere segmenti PROFIBUS PA direttamente a una rete PROFINET. Svariati meccanismi di ridondanza garantiscono un'elevata protezione dai guasti e affidabilità dei processi.

Inline – più flessibilità

Le numerose funzioni del sistema Inline sono garanzia di massima flessibilità  

Inline – funzioni molteplici e numero di canali in base alle esigenze per una maggiore personalizzazione

Il sistema Inline è il tuttofare dalla struttura a grana fine per il quadro elettrico. Grazie a un'ampia scelta di I/O e moduli funzionali per tutti i sistemi di bus di campo e le reti Ethernet più comuni, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

La larghezza costruttiva ridotta consente di ampliare la stazione con il minimo utilizzo di spazio. Inoltre, è possibile collegare in serie e integrare applicazioni di sicurezza o I/O per aree a rischio di esplosione.

Master IO-Link standalone

Master IO-Link per quadro elettrico  

Master IO-Link standalone IP20

Il master IO-Link standalone consente la connessione di IO-Link Device. Inoltre, tramite ingressi digitali, è possibile connettere fino a otto sensori standard al master IO-Link.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F


II sistema I/O Inline spiegato in modo semplice e veloce

Scoprite di più sulle funzioni e le possibilità del sistema I/O Inline.