HMI

HMI

Molteplici sistemi di comando

Qui troverete il dispositivo di comando adatto alle vostre esigenze di hardware e software: di alta qualità, affidabile e flessibile.

Torna a Segnalazione e visualizzazione

Categorie

Adattate il vostro sistema di comando alla vostra macchina o al vostro impianto in modo ottimale. Un'automazione vantaggiosa è anche sinonimo di immissione e monitoraggio efficienti. Siete voi a determinare le proprietà dei dispositivi IUM di Phoenix Contact: collegabili direttamente sul campo o centralmente nel centro di controllo, particolarmente potenti o multifunzionali.

I vantaggi

  • Facilmente scalabili grazie alla versione del software identica per tutte le varianti e le classi di potenza
  • Facilità d'uso grazie all'hardware preconfigurato e al software preinstallato
  • Collegamento flessibile dei controllori grazie ai driver preinstallati
  • Efficiente utilizzo in multipostazione grazie all'architettura server/client e al collegamento web
  • Robusti e resistenti grazie alla parte anteriore in alluminio
  • Ampia gamma di servizi per soluzioni su misura
  • Gli HMI sono parte del sistema COMPLETE line

La soluzione HMI ottimale in soli tre passi

Nella sala di controllo centrale, nella zona di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente necessita della corretta visualizzazione. I requisiti di visualizzazione determinano inoltre la scelta del dispositivo IUM adatto. Per trovare la soluzione ottimale, seguite questi tre passi:

Processo di selezione dellHMI  

Trovate l'HMI adatto in tre passi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591