HART

Filtro

39 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Convertitore di protocolli - GW PL HART4-BUS - 2702234

Modulo di espansione HART® a 4 canali con connessione a vite

Multiplexer HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplexer HART per configurazione e diagnostica online di unità di campo HART compatibili, nonchè per la documentazione delle variabili di processo e degli stati con un PC e/o un sistema di gestione, per il montaggio su NS 35/7.5 o NS 32

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 1X2-BE - 2856113

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di protezione a due fili a potenziale di terra zero EEx ia. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Isolatore galvanico d'uscita - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405

Isolatore galvanico di uscita Ex i, HART. Isola e trasferisce segnali di 0/4-20 mA a sicurezza intrinseca ad un carico (convertitori I/P, valvole di regolazione, indicatori) in zone Ex. Rilevamento di interruzione di linea, SIL 2 a norma IEC 61508. Articolo sostitutivo: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.

Adattatore - GW HART USB MODEM - 1003824

Cavo per modem HART USB per la comunicazione tra un PC e dispositivi HART, lunghezza del cavo: 1 metro.

Dispos. protez. contro le sovratensioni - PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT - 2801513

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per due circuiti di segnale Ex-i a potenziale zero a 2 fili.

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 1X2-24AC-ST - 2856058

Spina di protezione PT con circuito di protez. per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenz. di terra. HART compatibile.

Isolatori galv. alim. - MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 2905628

Duplicatore di tensione di alimentazione a 4 vie con tecnica di connessione a innesto. HART trasparente, segnale di ingresso 0(4) mA ... 20 mA, segnale di uscita 0(4) mA ... 20 mA. Il dispositivo può essere utilizzato sia come duplicatore di segnale che come duplicatore di alimentazione. Connessione a vite.

Isolatori galv. alim. - MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - 2924838

Isolatore galvanico di alimentazione convertitori e d'ingresso, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi da 0/4 ... 20 mA dal campo con separazione galvanica a due carichi. Separazione galvanica a 4 vie, con connessione Push-in, SIL, PL.

39 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591