Custodie per l'elettronica

Custodie per lelettronica

La custodia adatta per ogni applicazione

L'ampia offerta di custodie per l'elettronica consente tutte le possibilità di configurazione del vostro dispositivo.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Componenti HMI e accessori
    Componenti HMI e accessori

    Accessori e componenti HMI: ampia gamma di accessori per ottenere massime funzionalità

  • Custodie per guide DIN
    Custodie per guide DIN

    Dalle custodie di supporto a quelle multifunzione, fino ai prodotti per i computer Raspberry Pi: le custodie per guide DIN di Phoenix Contact offrono soluzioni ottimali per l'elettronica.

Cerca in Custodie per l'elettronica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Una vasta gamma di forme, colori e funzioni: ecco il concetto fondamentale delle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact. Phoenix Contact offre la custodia più adatta alla vostra elettronica: versioni a parete, su guida DIN, gdi colore grigio chiaro o celeste, sottile o spessa.

I vantaggi:

  • Configurazione ottimale del dispositivo grazie ad una vasta gamma di custodie e tecnologie di connessione
  • Semplicità e facilità di installazione con il sistema bus opzionale
  • Creatività e flessibilità grazie alla disponibilità di differenti colorazioni
  • Molteplici varianti con siglature e lavorazioni in base alle specifiche del cliente
  • Soluzioni specifiche personalizzate per soddisfare ogni esigenza

Custodie per guide DIN

Custodie per guide DIN  

Custodie per guide DIN

Totale flessibilità per forma, colore e funzione: le custodie per guide DIN sono la protezione ideale per l'elettronica. Proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

Custodie per l'elettronica da campo

Custodie per lelettronica da campo  

Custodie per l'elettronica da campo

Unità di visualizzazione, unità di comando mobili o sistemi embedded: le custodie per l'elettronica da campo di Phoenix Contact, con elevato grado di protezione, sono adatte per innumerevoli ambiti applicativi nell'automazione degli edifici, dell'industria e dei processi.

Componenti HMI e accessori

Componenti HMI e accessori  

Componenti HMI e accessori

I processi produttivi altamente automatizzati richiedono interfacce uomo-macchina di facile utilizzo. Display, tastiere a membrana e conduttori in fibra ottica aggiungono alla custodie per l'elettronica elementi di comando e segnalazione.

 

Custodie per l'elettronica personalizzate

Custodie per lelettronica personalizzate  

Custodie per l'elettronica personalizzate

Realizziamo custodie personalizzate con tecnologia di connessione a vite, o a molla, perfettamente compatibili. Supportiamo il cliente dalla fase di progettazione fino alle personalizzazioni più complesse.

  • Flessibilità nelle varianti: colori, siglature, etichette
  • Soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny
Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2019/2020