Connettori per dati

Connettori per dati per velocità dati fino a 40 Gbit/s

Molteplicità nel cablaggio dati

Approfittate dei connettori e cavi confezionabili individualmente per velocità dati fino a 40 GBit/s.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori per dati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i connettori di Phoenix Contact potrete trasferire i dati in modo sicuro e affidabile. La molteplicità dei modelli, delle codifiche e dei lati di contatto consentono di realizzare soluzioni comuni e flessibili per la trasmissione di dati. La gamma di prodotti comprende sistemi di connettori confezionabili e preconfezionabili realizzati in rame e in fibra ottica.

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita da modelli molteplici
  • Semplicità di montaggio grazie al sistema di collegamento privo di strumenti
  • Ampia gamma di applicazione grazie al supporto di sistemi bus comuni
  • Elevata sicurezza anche in ambiente industriale grazie ai sistemi di connettori standardizzati

Connettori per dati in rame

Connettori per dati in rame  

Connettori per dati in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate dei potenti connettori e cavi confezionabili in campo.

  • Cablaggio high speed fino a 10 Gbit/s orientato al futuro
  • Cablaggio ibrido innovativo
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Connessione a molla, pierce o IDC

 

Connettori per dati in fibra ottica

Connettori per dati in fibra ottica  

Connettori per dati in fibra ottica

Elevata velocità di trasmissione, valori di attenuazione bassi, insensibilità alle interferenze elettromagnetiche:
i cavi in fibra ottica permettono una trasmissione all'avanguardia in impianti industriali e applicazioni infrastrutturali. Indipendentemente dal tipo di fibra o interfaccia, all'interno della nostra ampia gamma di prodotti potrete scegliere la tecnologia di connessione adatta alle vostre esigenze.

  • Soluzioni per IP20/IP65/67
  • Connettori in fibra ottica con i piani di inserimento ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multi e single mode)
  • Varianti con lucidatura PC e APC
  • Connettori per dati in fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale nelle reti intelligenti
  • Strumenti adatti per ogni tipo di fibra

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili

Assistenza


Scatole di giunzione compatte della serie FDX 20

Trasmissione dati all'avanguardia.


Connettori per dati di PHOENIX CONTACT

Connettori per dati per cablaggio in rame e fibra ottica

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè