Sistema di collegamento DC

Sistema di collegamento DC

Dal modulo all'invertitore

Collegate il vostro impianto fotovoltaico in modo permanente e sicuro ai connettori DC sfruttando il sistema di collegamento a molla.

Torna a Connettori fotovoltaici

Categorie

Cerca in Sistema di collegamento DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Passanti a parete, connettori e una vasta serie di accessori: il programma di prodotti DC di Phoenix Contact offre un sistema di collegamento innovativo e completo. Oltre alle spine di collegamento rapido confezionabili per sezioni del conduttore da 2,5 mm² a 16 mm², il programma comprende un sistema di connessione in miniatura per il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV).

I vantaggi

  • Semplicità di montaggio grazie alle tecnologie di collegamento rapido senza necessità di strumenti
  • Elevata flessibilità grazie all'ampio programma di prodotti per le sezioni di cavo da 2,5 mm² a 16 mm²
  • Installazione e manutenzione semplificate grazie al comune e completo sistema di collegamento
  • Elevata protezione contro i collegamenti incrociati non consentiti grazie al lato di contatto eccezionale

Connettori DC

Connettori DC  

Connettori DC

Grazie alla tecnica a molla, i connettori DC monopezzo di Phoenix Contact possono essere collegati in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di utensili speciali. La tecnica di connessione rapida garantisce contatti del conduttore costantemente affidabili e sicuri.

  • Correnti fino a 65 A
  • Tensioni fino a 1500 V
  • Solo due versioni per sezioni del conduttore da 2,5 a 16 mm²
  • Grado di protezione IP66/68

 

Collegamento di dispositivi DC

Sistema di collegamento di dispositivi DC  

Sistema di collegamento di dispositivi DC

I passanti a parete DC SUNCLIX convincono anche per le prestazioni e la qualità della versione per dispositivo. I connettori per dispositivi sono disponibili nelle varianti: maschio, femmina, confezionabile e preconfezionata.

  • Correnti fino a 40 A
  • Tensioni fino a 1500 V
  • Confezionabili e preconfezionati
  • Per sezioni di conduttore da 2,5 a 6 mm²
  • Grado di protezione IP 65/66/68

 

Cavi DC e accessori

Accessori  

Cavi DC e accessori

Il programma del sistema di collegamento DC viene completato con cavi DC, strumenti per il montaggio semplice sul campo, spine di prova, spine cieche, cappucci di protezione e dadi di fissaggio.

  • Cavi DC confezionabili e preconfezionati
  • Distributore a Y
  • Pinze spelafili
  • Cappucci di protezione IP68

 

Sistema di collegamento economico per moduli fotovoltaici

Morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante  

Ottimizzazione dei costi: morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante

I morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante, ottimizzati dal punto di vista dei costi, consentono di collegare i conduttori in modo rapido, sicuro e ciclico. I morsetti sono concepiti per una corrente nominale di 41 A e sono eccellenti per processi di saldatura THR.

Fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV)

Edificio con facciata solare  

Sistema di connessione per moduli fotovoltaici integrati

Ottenete energia solare non solo dal tetto, ma da tutta la superficie dell'edificio. Per questo tipo di risparmio energetico, Phoenix Contact offre SUNCLIX mini, un sistema di collegamento DC particolarmente compatto per moduli fotovoltaici integrati.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download