Cyber security

Industrial Cyber Security

Reti industriali sicure

La protezione innovativa per il vostro sistema: router con firewall integrato e VPN.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Cyber security

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Proteggete i vostri impianti da accessi non autorizzati da parte di persone o software dannosi. I prodotti mGuard di Phoenix Contact mettono in sicurezza la vostra rete di impianti con firewall stabili, flessibili e rapidi. La funzione VPN opzionale consente inoltre una connessione sicura tramite internet ai siti o alle macchine distanti.

I vantaggi

  • Elevato livello di sicurezza grazie allo Stateful Inspection Firewall e al Deep Packet Inspection
  • Manutenzione da remoto semplice e sicura grazie al collegamento VPN e al protocollo IPsec
  • Elevate performance con velocità dei dati fino a 99 MBit/s
  • Molteplici possibilità di utilizzo: come modulo compatto da guida DIN, nel formato PCI o come dispositivo portatile con alimentazione USB
  • Aggiornabile in base alle vostre esigenze grazie alle estensioni delle licenze e delle funzioni

Protezione affidabile degli impianti industriali

Firewall per la protezione degli impianti industriali  

Protezione affidabile per la vostre rete

Il successo delle aziende dipende dall'affidabilità dei loro sistemi: guasti al sistema, sabotaggi o la perdita di dati possono causare gravi danni economici. E' quindi di fondamentale importanza evitare che si verifichino certe situazioni.

Per proteggere al meglio gli impianti industriali, con la famiglia di prodotti mGuard, Phoenix Contact offre una gamma di dispositivi per la sicurezza della rete per varie applicazioni,

La gamma di prodotti mGuard

Prodotti mGuard in differenti formati  

La gamma ideale per la vostra applicazione: i dispositivi per la sicurezza delle reti mGuard

Con i prodotti mGuard Phoenix Contact offre una soluzione per la sicurezza fatta su misura per la vostra rete industriale. I dispositivi per la sicurezza della rete sono robusti e adatti per l'ambito industriale, la gamma è composta da firewall, router e funzionalità VPN per la protezione dagli attacchi informatici e dai guasti indesiderati. Inoltre, vi consentono una manutenzione sicura da remoto tramite le reti pubbliche.

A seconda delle esigenze, Phoenix Contact offre diversi prodotti hardware e software per la sicurezza della rete:

  • dispositivi per guide DIN e schede PCI
  • Dispositivi portatili, da tavolo e a rack da 19'' come stazioni remote per i dispositivi di campo mGuard
  • Opzioni di licenza
  • Software di gestione centralizzata
  • Secure VPN Client
  • Soluzioni per il cloud

Funzioni

Il firmware mGuard offre le seguenti funzionalità su tutti i dispositivi per la sicurezza della rete:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing con NAT (Network Address Translation) e 1:1 NAT
  • Rete IPsec Virtual Private (VPNs) altamente sicura per l'accesso da remoto in totale sicurezza
  • Priorità dei pacchetti grazie al Quality of Service (QoS)
  • Monitoraggio dell'integrità di sistemi di dati Windows per la protezione contro i malware
  • Supporto per la gestione della rete

Servizi sulla sicurezza

Oltre ad un'ampia gamma di prodotti, Phoenix Contact offre anche servizi per la sicurezza:

offriamo consulenza per la protezione delle vostre reti industriali, dalla consulenza alla preparazione di soluzioni dettagliate per la sicurezza , fino alla messa in funzione e formazione del personale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Protezione dei computer di produzione con Windows XP

Modulo di sicurezza mGuard


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale

Altre informazioni