Convertitori ottici e isolatori galvanici

Convertitori ottici e isolatori galvanici

Aumento della qualità della rete

grazie a una separazione affidabile e a un'integrazione dei dispositivi flessibile

Torna a Comunicazione su bus di campo

Categorie

  • Convertitori ottici
    Convertitori ottici

    Con i convertitori ottici di Phoenix Contact potrete convertire le vostre interfacce con cavi in rame a quelle in fibra ottica.

Cerca in Convertitori ottici e isolatori galvanici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i convertitori ottici di Phoenix Contact è possibile impostare diverse interfacce seriali a protocollo trasparente su altri standard. I gateway, invece, collegano protocolli differenti. Gli isolatori galvanici proteggono i dispositivi dalle correnti di compensazione pericolose. Consentendo così una costante protezione e un collegamento affidabile. Un pacchetto di omologazioni completo e un range di temperature esteso sono la prova della qualità dei prodotti, consentendo così l'utilizzo delle soluzioni in differenti settori.

I vantaggi

  • Adattamento, collegamento, separazione e protezione delle interfacce grazie all'utilizzo dei convertitori
  • Prevenzione delle correnti di compensazione grazie a una separazione galvanica tra i segmenti di elevata qualità

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza