Controllori industriali

Controllori industriali

Innovazione per il futuro

PLC per ogni applicazione: aperti, microcontrollori o per speciali segmenti industriali

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

  • PLC classici
    PLC classici

    SPS in tutte le classi di potenza, software PLC e software di programmazione PLC

  • PLC per l'automazione di edifici
    PLC per lautomazione di edifici

    Con il controllore Inline ILC 2050 BI è possibile automatizzare diversi impianti all'interno di edifici, centri dati e immobili decentrati.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLC aperti con PLCnext Technology per la programmazione in linguaggio evoluto, software di programmazione PLC e app nel PLCnext Store.

  • Sistema di relè logici programmabili
    Sistema di relè logici programmabili

    Realizzate semplici compiti di automazione con il sistema a relè logico programmabile di Phoenix Contact.

Cerca in Controllori industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con l'ampia gamma di PLC di Phoenix Contact vi offriamo soluzioni innovative per l'automazione. Tali soluzioni comprendono PLCnext Controls per un nuovo livello di libertà, PLC per l'automazione di edifici e software PLC. Dai microcontrollori per applicazioni semplici alle linee di verniciatura altamente complesse del settore automobilistico.

I vantaggi

  • Digitalizzate i vostri impianti con le tecnologie innovative per la pietra angolare dell'IIoT e di Industrie 4.0
  • Sistema a relè logico programmabile o PLC con massime prestazioni: l'ampia gamma di PLC offre soluzioni creative per le vostre operazioni di automazione
  • Automatizzate in modo economico e affidabile, anche in condizioni estreme, grazie ai PLC robusti e di alta qualità

PLCnext Control per la programmazione in linguaggi evoluti

PLCnext Controls AXC F 2152 e RFC 4072S  

I PLCnext Control rendono possibile un nuovo grado di libertà.

I PLCnext Control sono i primi PLC della piattaforma di automazione aperta PLCnext Technology. La nuova tecnologia consente di programmare in modo classico, a norma IEC 61131, oppure con un linguaggio evoluto come C/C++, C# o Matlab® Simulink®. A tale scopo potete scegliere liberamente i vostri software di programmazione preferiti, come Visual Studio, Eclipse e Matlab® Simulink®.
Il sistema permette di collegarsi direttamente al Proficloud, integrando il software Open Source e altre tecnologie tecnologie personalizzate.

PLC con programmazione IEC 61131

Stazione Axioline, stazione Inline, RFC  

Sistemi PLC per PROFINET e Modbus/TCP

Scegliete tra l'ampia gamma di PLC di Phoenix Contact. Usate il software PLC per trasformare il vostro PC industriale in un PLC a prestazioni elevate oppure attivate operazioni di automazione impegnative con un PLC altamente performante. Per gli impianti di piccole e medie dimensioni sono inoltre disponibili PLC che possono essere combinati con il sistema di I/O specifico.

PLC per l'automazione di edifici

PLC ILC 2050 BI

PLC con Niagara Framework basato su Java

Automatizzate diversi macchinari all'interno di edifici, centri dati e immobili decentrati con il controllore ILC 2050 BI.

Il PLC supporta tutti i protocolli di comunicazione importanti nel settore dell'automazione delle infrastrutture degli edifici. Il framework Niagara 4, appositamente sviluppato per il cosiddetto IoT (Internet of Things), permette all'utente una progettazione ottimizzata in termini di tempo. Inoltre, il framework basato su Java offre opzioni flessibili per la pianificazione, la progettazione e la visualizzazione. Anche l'ampliamento della rete Niagara, con funzioni autoprogrammate, è facile da realizzare.

Sistema di relè logici programmabili

Microcontrollore PLC logic  

Microcontrollore per l'automazione di applicazioni semplici

Il sistema si adatta alla realizzazione di piccoli compiti di automazione e racchiude, per la prima volta in un'unica soluzione, i livelli logica, di interfaccia e di connessione di campo. Il sistema a relè logico combina i vantaggi dei relè ad innesto con funzionalità logiche e un software intuitivo. Inoltre combina le forze dell'affermata tecnica relè con funzioni logiche e software intuitivo.

L'app PLC-logic e tecnologie come Push-in e Bluetooth semplificano l'integrazione, il monitoraggio e il comando.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591