PLC classici

PLC classici

Maggiori funzioni, maggiori possibilità

PLC espandibile a livello funzionale: la flessibile soluzione di comando per ogni tipologia di impianto.

Torna a Controllori industriali

Categorie

Cerca in PLC classici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate una programmazione a norma IEC 61131-3? Phoenix Contact offre PLC in tutte le classi di potenza per rispondere alle vostre esigenze. Utilizzate i nostri PLC, ad esempio nella costruzione di macchine e impianti per le energie rinnovabili o il settore automobilistico. Utilizzate i nostri sistemi PLC con I/O specifici oppure optate per un controllore altamente performante per le massime prestazioni.

I vantaggi

  • Ottime proprietà per la gestione grazie al server Web integrato e liberamente programmabile, oltre alla varietà di interfacce e protocolli disponibili
  • Affidabile grazie alla robusta custodia e all'elettronica con resistenza ai disturbi EMC
  • Elevata flessibilità ed espandibilità grazie ai numerosi I/O specifici per il PLC
  • Assistenza e supporto tecnico in tutto il mondo e tempi di risposta rapidi incrementano l'affidabilità degli impianti

PLC rapidi e robusti con sistema I/O specifico

Axiocontrol con moduli I/O e Safety  

PLC Axiocontrol con moduli I/O Axioline F locali e moduli Safety

I PLC della serie Axiocontrol (AXC) sono pensati per le massime prestazioni, la semplice gestione e l'impiego in ambienti industriali. Alla base di ciò vi è una robusta custodia e proprietà EMC straordinarie. Inoltre offrono una maggiore sicurezza grazie all'alimentazione di tensione continua integrata.

In combinazione con il sistema I/O Axioline F di Phoenix Contact, gli Axiocontrol offrono la massima velocità grazie alla connessione bus diretta.

Quasi tutti i PLC della serie Axiocontrol sono disponibili anche con range di temperature esteso per resistere a temperature critiche.

PLC e sistemi I/O per l'automazione flessibile ed economica

Stazione Inline (ILC e I/O)  

PLC Inline con morsetti I/O locali

I controllori Inline (ILC) sono lo standard collaudato della gamma di PLC di Phoenix Contact. I PLC supportano tutte le vie di comunicazione comuni come Ethernet e radiomobile. Inoltre, sono facilmente espandibili con i molteplici moduli I/O Inline e offrono la migliore comunicazione grazie a un server web integrato, liberamente programmabile. 

Il sistema PLC può essere facilmente inserito nelle reti PROFINET esistenti grazie alla funzionalità PROFINET-Device.

PLC ridondanti e sicuri per le massime prestazioni

PLC ad alte prestazioni RFC 460R e RFC 480S  

PLC con prestazioni massime per ridondanza e sicurezza

I potenti PLC della famiglia RFC (Remote Field Controller) sono dotati di un display di diagnostica sul quale vengono visualizzati i messaggi di stato del sistema di controllo e di bus di campo. Con il potente processore potrete elaborare numerose operazioni di automazione con la massima velocità.

Garantire il funzionamento continuo dei sistemi di automazione con i PLC ridondanti PROFINET. I PLC a prestazioni elevate generano automaticamente un sistema ridondante grazie all'AutoSync Technology.

Con la variante Safety potrete integrare le funzioni di sicurezza fino a SIL 3 negli impianti esistenti. Grazie all'impiego di PROFIsafe si riducono i costi di cablaggio e installazione.

Software PLC

Software PLC PC Worx RT Basic e PC Worx SRT  

Software PLC per IPC

Il software PLC di Phoenix Contact rappresenta una valida alternativa al classico PLC. Fornendo in maniera adeguata le prestazioni richieste, un PC industriale, o anche un normale PC Windows, si trasforma in un'unità di controllo, di comando o di visualizzazione per il proprio impianto.

A seconda delle prestazioni richieste, il PC WORX SRT offre tempi di risposta statisticamente garantiti per operazioni medio-leggere.

Per operazioni di automazione complesse che richiedono interventi difficili in tempo reale, il PC WORX RT BASIC è la soluzione ideale. Il sistema risulta particolarmente stabile poiché, oltre al sistema operativo Windows standard, viene installata un'espansione in tempo reale. Ciò garantisce l'integrità e il comportamento deterministico del controllore.

Software di programmazione PLC

Software di programmazione PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog e PC Worx Target per Simulink  

Software di programmazione PLC secondo lo standard IEC 61131 con integrazione Safety e Simulink per svariate applicazioni

Da semplici funzioni con PLC di base fino all'automazione complessa di impianti con PLC ad alte prestazioni: troverete i software di programmazione adatti per la vostra applicazione.

Programmate il vostro PLC con il software PC Worx secondo lo standard IEC 61131, la configurazione del bus di campo e la diagnostica dell'impianto. Per una rapida integrazione nella soluzione di automazione con PLC di base è disponibile il software di programmazione gratuito PC Worx Express.

Trasformate il vostro PLC in un PLC di sicurezza con SafetyProg oppure integrate le funzionalità di Matlab Simulink in PC Worx Target per Simulink.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology


PLCnext Control

Scopri il primo PLC basato su piattaforma aperta.