Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Tecnologie di ricarica per la mobilitagrave; elettrica

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

I componenti per le tecnologie di ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nella mobilità elettrica.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Cavi e prese per la ricarica
    Cavi e prese per la ricarica

    Cavo per la ricarica in AC e DC, prese per la ricarica per auto elettriche, stazioni di ricarica e accessori abbinati.

  • Controllori per la ricarica
    Controllori per la ricarica

    Controllori di ricarica in AC e DC per moduli di ricarica privati, commerciali e pubblici e moduli di monitoraggio della corrente di guasto.

  • Software di gestione della ricarica
    Software di gestione della ricarica

    EV Charging Suite combina tutte le funzioni per una gestione della ricarica intelligente in un unico software, ottimizzando così il funzionamento delle vostre stazioni di ricarica.

  • Starter kit per stazioni di ricarica
    Starter kit

    Set completo di tutti i componenti necessari per la realizzazione indipendente di stazioni di ricarica in AC.

Cerca in Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi e controllori per la ricarica di Phoenix Contact possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di condizione quotidiana: sia per la ricarica rapida in DC che per la ricarica in AC. Gestite e monitorate la vostra infrastruttura di ricarica con il software giusto.

I vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazioni grazie all'ampia gamma di prodotti utilizzabili in tutto il mondo
  • Realizzazione di svariate applicazioni nel settore privato, commerciale e pubblico, grazie a controllori per la ricarica configurabili in modo flessibile
  • Ottimizzazione e gestione di tutto il parco di ricarica con l'ausilio del software intelligente
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Cavi e prese per la ricarica

Sistemi di ricarica affidabili per tutte le applicazioni a livello mondiale  

Sistemi di ricarica affidabili per tutte le applicazioni a livello mondiale

I nostri connettori per la ricarica aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici.

Oltre a essere sicuri e affidabili in fase di funzionamento, sono anche particolarmente confortevoli in fase di utilizzo.

Grazie all'High Power Charging abbiamo posto un'ulteriore pietra miliare nella storia della mobilità elettrica riducendo il tempo di ricarica a pochi minuti.

Controllori per la ricarica

Controllori per la ricarica utilizzabili in modo flessibile  

Controllori per la ricarica utilizzabili in modo flessibile

Con i nostri comandi di ricarica flessibili potrete gestire qualsiasi stazione di ricarica: dal box a muro in AC domestico fino alla stazione di ricarica HPC sull'autostrada.

Gli apparecchi monitorano e gestiscono il processo di ricarica di veicoli elettrici secondo le norme e gli standard internazionali IEC, GB/T e SAE vigenti.

Software per la gestione della ricarica

Software per la gestione intelligente della ricarica  

Software per la gestione intelligente della ricarica

L'EV Charging Suite ottimizza l'utilizzo delle vostre stazioni di ricarica garantendone la disponibilità.

Il software scalabile costituisce l'interfaccia tra conducente del veicolo elettrico, provider di rete, gestore della rete di corrente e gestore del parco per la ricarica.

I ruoli utente su misura, il comando touch intuitivo e il calcolo preciso tramite OCPP completano il pacchetto offerto.

Starter kit per stazioni di ricarica

Starter kit  

Con gli starter kit realizzate autonomamente le stazioni di ricarica

I nostri starter kit sono l'introduzione perfetta per gli elettricisti nel mondo della tecnologia di ricarica.

I set contengono un insieme completo di tutti i componenti necessari per la realizzazione semplice e indipendente di stazioni di ricarica in AC private o commerciali.

Grazie ai collaudati piani di cablaggio la struttura non richiede ulteriore sviluppo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi