Cavo e prese per la ricarica per la mobilità elettrica

Cavi e prese per la ricarica

Sicuro, affidabile e pratico

I nostri connettori per la ricarica aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici.

Torna a Cavi e fili

Categorie

  • Accessori
    Accessori per cavi e prese per la ricarica

    Supporto e kit di riparazione per cavi per la ricarica e coperchi di protezione per prese di ricarica.

  • Cavi per la ricarica in AC
    Cavi per la ricarica in AC

    Connettori di ricarica del veicolo e lato infrastruttura per tutte le interfacce di ricarica standard in AC.

  • Cavo per la ricarica in DC
    Cavo per la ricarica in DC

    Connettori di ricarica rapida del veicolo in corrente continua Tipo 1, Tipo 2 e standard GB/T.

Cerca in Cavi e prese per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie ai segnali di potenza e di contatto in argento, al monitoraggio preciso della temperatura e al bloccaggio integrato, i nostri cavi per la ricarica, le prese per la ricarica e le prese veicolo funzionano in modo sicuro e affidabile. Grazie al design attrattivo ed ergonomico, sono semplici e pratici da utilizzare.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti a norma Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • Ricarica sicura con il monitoraggio della temperatura e gli innovativi meccanismi di bloccaggio
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

SistemSistemi di ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica  

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti per l'utilizzo in tutto il mondo, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua.

  • Tipo 1 per il Nord America e il Giappone
  • Tipo 2 per l'Europa e altri paesi
  • GB/T per la Cina

Cavo per la ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida

Cavi per la ricarica in DC per la ricarica rapida con corrente continua  

Cavi per la ricarica in DC per la ricarica rapida con corrente continua

Vi offriamo tutti i cavi di carica a norma per la ricarica rapida con corrente continua ovunque. Sono supportate potenze di ricarica fino a 250 kW.

Le varianti raffreddate per l'High Power Charging (HPC) sono in grado di raggiungere persino correnti di ricarica fino a 500 kW. In questo modo, la procedura di ricarica è paragonabile con il rifornimento di un veicolo con motore a scoppio.

Cavo per la ricarica in AC per auto elettriche, stazioni di ricarica e wallbox

Cavo per la ricarica in AC per la ricarica convenzionale con corrente alternata  

Cavo per la ricarica in AC per la ricarica convenzionale con corrente alternata

Per la ricarica convenzionale con corrente alternata, vi offriamo una gamma completa di cavi per la ricarica in AC per potenze di ricarica fino a un massimo di 26 kW.

Oltre alle varianti con estremità del connettore aperta per l'attacco a una stazione di ricarica o a un wallbox, sono disponibili anche cavi mobili per il bagagliaio dell'auto elettrica.

Per il loro design ergonomico e funzionalità moderne, le spine di ricarica hanno ricevuto il German Design Award e l'iF Design Award.

Prese di ricarica per stazioni di ricarica e wallbox

Presa per la ricarica lato infrastruttura con attuatore, coperchio di protezione e telaio di montaggio  

Presa per la ricarica lato infrastruttura Tipo 2 con coperchio di protezione

Le nostre prese di ricarica per infrastruttura sono utilizzabili nelle stazioni di ricarica in AC e nei wallbox e consentono la ricarica di un veicolo tramite un cavo per la ricarica mobile.

Le prese di ricarica sono disponibili per lo standard Tipo 2 europeo e per lo standard GB/T cinese. Lo standard Tipo 1 per il Nord America e per il Giappone non prevede alcuna presa di ricarica per infrastruttura.

Prese di ricarica per auto elettriche e veicoli commerciali

Prese per la ricarica di veicoli CCS per la ricarica combinata in AC e DC  

Prese per la ricarica di veicoli CCS per la ricarica combinata in AC e DC

Le prese di ricarica per veicolo universali per il Combined Charging System (CCS) americano ed europeo consentono ricariche in DC e AC con un solo piano di inserimento.

Grazie alle dimensioni universali delle cosiddette prese, i produttori di automobili possono prevedere lo stesso spazio nella carrozzeria per tutti i modelli di veicoli.

Oltre alle prese CCS vi offriamo anche prese in DC conformi allo standard GB/T cinese.

Accessori per cavi e prese per la ricarica

Coperchio di protezione per prese di ricarica e supporti per cavi per la ricarica  

Coperchio di protezione per prese di ricarica e supporti per cavi per la ricarica

I nostri supporti per i cavi per la ricarica in AC e DC, durante le pause di ricarica, garantiscono un supporto sicuro del connettore di ricarica del veicolo e vi proteggono dagli influssi atmosferici.

Per proteggere le prese di ricarica dell'infrastruttura in AC da colpi e da atti vandalici, vi offriamo anche un coperchio di protezione a chiusura e apertura automatiche.

Con i nostri kit di riparazione è possibile sostituire in modo rapido e vantaggioso i telai del piano di inserimento e i contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC danneggiato.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi