Cavo per la ricarica in AC per auto elettriche, stazioni di ricarica e wallbox

Cavi per la ricarica in AC

Pluripremiati

I nostri cavi per la ricarica in AC sono ergonomici, robusti e di alta qualità - per queste ragioni sono anche i vincitori del German Design Award e dell'iF Design Award.

Torna a Cavi e prese per la ricarica

Categorie

  • Elenco prodotti Cavi per la ricarica in AC
    Cavi per la ricarica in AC

    La gamma di prodotti Phoenix Contact offre cavi per la carica in AC con il connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura adatti per tutti gli standard internazionali.

Cerca in Cavi per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Un altro ruolo effettivo per la realizzazione della mobilità elettrica è svolto dalla ricarica convenzionale a corrente alternata (AC) in ambito privato e commerciale. Per questo tipo di ricarica offriamo una gamma completa di cavi per la ricarica in AC VDE, UL e PSE certificati, conformi alle normative e per tutti gli standard specifici al paese.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Design ergonomico pluripremiato per una praticità di utilizzo garantita
  • Su richiesta, anche con il vostro logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio anche sulla vostra stazione di ricarica o box a muro
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • La tenuta stagna longitudinale protegge in modo affidabile contro l'ingresso di acqua nel cavo
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2

Ricarica con corrente alternata secondo la modalità 3

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)  

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)

Per la ricarica convenzionale con corrente alternata in modalità 3, presso di noi trovate il cavo per la ricarica adatto a ogni caso applicativo:

  • i cavi mobili per la ricarica vengono utilizzati nel caso di ricarica B. Essi vengono inseriti, ad es. nel vano portabagagli del veicolo. Il cavo è dotato su entrambe le estremità di un dispositivo a innesto.
  • Gli adattatori di ricarica mobili sono la soluzione adatta per la ricarica, ad es. di un veicolo con presa americana Tipo 1 presso una stazione di ricarica europea Tipo 2.
  • I cavi per la ricarica con estremità del conduttore aperta sono necessari nel caso di ricarica C. A tale scopo, il cavo per la ricarica viene collegato saldamente alla stazione di ricarica.

 

Cavo per la ricarica in AC per il Nord America e il Giappone

Cavo per la ricarica in AC Tipo 1 per il mercato nordamericano e giapponese  

Cavo per la ricarica in AC Tipo 1

I cavi per la ricarica in AC Tipo 1 a norma SAE J1772 / IEC 62196-2 vengono utilizzati prevalentemente negli Stati Uniti e in Giappone. Il blocco viene realizzato tramite una leva con interruzione della corrente durante l'azionamento.

  • 20 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Cavo per la ricarica in AC per l'Europa

Cavo per la ricarica in AC con connettore di ricarica del veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo per la ricarica in AC Tipo 2

I cavi per la ricarica in AC Tipo 2 a norma IEC 62196-2 supportano la ricarica, a una e tre fasi, nel mercato europeo. Un attuatore per il blocco elettromeccanico garantisce il processo di ricarica in totale sicurezza. All'inizio del 2013 la Commissione Europea ha definito l'utilizzo del sistema di inserzione per la ricarica Tipo 2 secondo IEC 62196-2 come standard unico per tutta l'Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Cavo per la ricarica in AC per la Cina

Cavo per la ricarica secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavo per la ricarica in AC GB/T

Lo standard GB/T 20234.2 descrive la ricarica a una fase e a tre fasi in Cina. Uno speciale sistema a leva garantisce il bloccaggio tra la presa veicolo e il connettore di ricarica del veicolo.

  • 20 A / 220 V AC (metrico)
  • 20 A / 440 V AC (metrico)
  • 32 A / 220 V AC (metrico)
  • 32 A / 440 V AC (metrico)

Premiati due volte per il design e il linguaggio di design

Label del German Design Award e delliF Design Award  

I cavi per la ricarica in AC hanno vinto il German Design Award e l'iF Design Award

I cavi per la ricarica in AC hanno ricevuto per la seconda volta un rinomato premio di design: dopo il German Design Award 2019, hanno ora ottenuto anche l'iF Design Award 2019.

Nello sviluppo della nuova serie di prodotti dei cavi per la ricarica in AC, in collaborazione con il designer Stephan Gahlow di Amburgo, l'attenzione è stata concentrata volutamente su un design ergonomico e attraente, un linguaggio di design moderno con un aspetto estetico bicolore e materiali robusti e di alta qualità. Grazie a queste eccezionali proprietà, i cavi per la ricarica in AC sono riusciti a convincere le due giurie di esperti indipendenti e internazionali.

Opzione di bloccaggio aggiuntiva

Bloccaggio con lucchetto  

Bloccaggio di un connettore di ricarica AC con lucchetto

Opzionalmente, i nostri cavi per la ricarica in AC Tipo 1 e GB/T possono essere bloccati con un lucchetto. Il diametro massimo della staffa è di 4 mm. La leva di bloccaggio non è quindi più attivabile allo stato connesso.

Spina di carica con il vostro logo

Spina di carica con logo cliente  

Spina di carica con logo cliente

Su richiesta, possiamo realizzare i nostri connettori di ricarica in AC anche con il vostro logo aziendale. In questo modo la vostra stazione di ricarica o wallbox avranno un brand più visibile verso l'esterno.

Il vostro logo può essere impresso sia sui componenti di ricambio del connettore di ricarica che su un'etichetta adesiva resistente ai raggi UV e agli eventi atmosferici, stampata in bianco e nero o a colori.

Cavi di carica su richiesta

Cavi per la carica di varie tipologie  

Cavi per la carica di varie tipologie

Scegliete nella nostra vasta gamma di prodotti tra diverse lunghezze e sezioni, cavi metrici e AWG, a spirale e diritti.

Se non doveste trovare la combinazione adatta alle vostre esigenze, possiamo progettare e realizzare un articolo su misura per voi. Su richiesta, è possibile richiedere l'estremità del conduttore anche con sezione calibrata, confezionata o compattata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi