Tecnologia di misura, controllo e regolazione

Tecnologia di misura, controllo e regolazione

Cosa è possibile configurare?

Configurate i dispositivi per il sezionamento, amplificazione e adattamento di segnale o trovate una protezione efficace contro le sovratensioni per le linee MCR.

Necessitate per la vostra applicazione di un isolatore, un relè di controllo o protezione contro le sovratensioni? Il configuratore vi guida al prodotto giusto!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

In precedenza è stata già salvata una configurazione?

Se sì, è possibile immettere qui l'ID soluzione ricevuto: