Marcatura per tubazioni, Rotolo, verde, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, verde, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 52 x 560 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, rosso, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, rosso, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 52 x 560 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, grigio, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, grigio, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 52 x 560 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, giallo/rosso, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, giallo/rosso, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 52 x 560 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, giallo/nero, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm
Marcatura per tubazioni, Rotolo, giallo/nero, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 52 x 560 mm
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi