Vai alla sintesi delle attualità

Nuove illuminazioni macchine della classe 100

10.03.2021

Illuminazioni macchine PLD M  

Nuove illuminazioni macchine sottili di Phoenix Contact

Le nuove illuminazioni macchine della classe 100 PLD M 140 W…/D25 e PLD M 140 W…/D35/SC ampliano l'offerta di illuminazioni macchine di Phoenix Contact.

Le illuminazioni macchina PLD nel grado di protezione IP54 si distinguono per la loro forma molto sottile e si integrano in modo ottimale anche in macchine con rapporti di spazio limitati e condizioni ambientali moderate, come ad es. macchine di imballaggio. Esse garantiscono un'illuminazione particolarmente buona a distanze da brevi a medie dalla superficie illuminata. È possibile scegliere tra quattro lunghezze: da 195 mm a 895 mm, rispettivamente con un diametro di 25 mm (… /D25) o 35 mm (… /D35). A medio termine le illuminazioni PLD M 140 W… sostituiranno le illuminazioni PLD M 160 W… finora offerte. Le nuove illuminazioni offrono una potenza in lumen da doppia a tripla rispetto ai prodotti precedenti. Le illuminazioni con un diametro di 35 mm si contraddistinguono per la possibilità di regolazione della luminosità e del collegamento in serie. La conversione alla nuova illuminazione da 140 è facilissima, poiché i prodotti presentano le stesse distanze tra i fori di fissaggio che rendono possibile la sostituzione diretta.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591