In vetrina

Filtro

Risultati della ricerca

504 risultati

Con il giusto utensile di crimpatura per un collegamento a crimpare sicuro in ogni caso applicativo

04.11.2021

Sulla base dei requisiti del mercato e delle prescrizioni per i collegamenti a crimpare, Phoenix Contact ottimizza e amplia costantemente la gamma di utensili di crimpatura CRIMPFOX:

Apertura ufficiale della nuova sede di produzione di Phoenix Contact E-Mobility in Polonia

02.11.2021

Il 7 ottobre 2021 è stato aperto ufficialmente il nuovo stabilimento di produzione di Phoenix Contact E-Mobility nel parco scientifico polacco Rzeszów-Dworzysko alla presenza del sindaco Konrad Fijołek.

Cavi patch RJ45 per applicazioni edilizie

28.10.2021

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch della serie RJ45 BUILDING.

Nuovi gateway per la manutenzione remota sicura delle macchine

28.10.2021

La gamma di gateway per la manutenzione remota della famiglia CLOUD CLIENT di Phoenix Contact viene ampliata con quattro varianti che, oltre a nuove funzioni software, offrono altre interfacce e una funzione di fallback.

Cavo patch RJ45 per applicazioni industriali

28.10.2021

I cavi patch RJ45 per applicazioni industriali sono la novità della gamma Phoenix Contact.

Separazione sicura dei segnali in un morsetto componibile con due tipi di connessione

05.10.2021

Per il lato interno ed esterno del tuo quadro elettrico, con i morsetti ibridi di Phoenix Contact è possibile utilizzare varie tecnologie di connessione. La combinazione adatta della connessione Push-in semplice sul lato interno del quadro elettrico e d...

Nuovi contatori di energia AC per l'infrastruttura di ricarica

05.10.2021

La nostra famiglia di prodotti di contatori di energia EMpro con omologazione MID è stata ampliata con tre nuovi misuratori AC. I dispositivi monofase e trifase sono concepiti per temperature estreme fino a +70 °C. Sono particolarmente indicati per l'ut...

DC/DC converter per l'industria solare

05.10.2021

Il nuovo DC/DC converter della famiglia di prodotti TRIO di Phoenix Contact alimenta il tuo impianto direttamente dal campo. Alimentatore elettrico affidabile anche in assenza di una rete centralizzata.

Morsetti per circuiti stampati THR fino a 2,5 mm²

05.10.2021

Con la sezione di 2,5 mm, Phoenix Contact amplia la sua gamma di morsetti per circuiti stampati per processi di reflow (MSL1).

Morsetti per circuiti stampati per PROFINET

05.10.2021

Phoenix Contact amplia la sua gamma di morsetti per circuiti stampati per la trasmissione dati in conformità con lo standard PROFINET.

504 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591