Elenco prodotti Blocchi di ripartizione Push-in per montaggio su guida

Filtro

282 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente di dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Colore

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Colore



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Numero connessioni

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Numero connessioni



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A GY - 3273132

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A BU - 3273134

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A RD - 3273136

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: rosso, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A YE - 3273138

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: giallo, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A GN - 3273140

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A BN - 3273142

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: marrone, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A WH - 3273144

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A BK - 3273146

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A VT - 3273148

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: viola, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

novità

Blocco distributore - PTFIX 6X2,5-NS35A PK - 3273149

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 15,6 mm, altezza: 28,7 mm, colore: fucsia, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

282 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi