Omologazione
Tipo di segnale
Mezzo di trasmissione
Qui è possibile selezionare il tipo del primo connettore sul cavo.
Struttura testa 1
Struttura testa 1
Lunghezza cavo
Lunghezza cavo
Qui è possibile selezionare il tipo del secondo connettore sul cavo.
Struttura testa 2
Struttura testa 2
Categoria
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 62,5/125 μm, OM1, connettore maschio: SC-duplex/LC-duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo patch PROFINET, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connettore RJ45/IP20, diritto, su connettore RJ45/IP20, angolato, lunghezza: 1,0 m
Cavo USB, confezionato con connettore USB su un lato, tipo di connettore: B, connettore singolo a colonna, lunghezza: 0,3 m
Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 μm (OM2), connettore maschio: LC/LC, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
Cavo PROFINET confezionato, CAT5e, schermato, stella quadrupla, AWG 22 (7 fili), nero, connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16 su connettore RJ45/IP20, lunghezza 0,25 m
Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, custodia in plastica Push-Pull SC-RJ/IP67 su SC-RJ/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile
Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, BFOC(ST)/IP20 su SCDU/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile
Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, custodia in plastica Push-Pull SC-RJ/IP67 su BFOC(ST)/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile
Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP20 su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 0,5 m
Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, SCDU/IP20 su estremità libera, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile