Elenco prodotti

Filtro

115 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Tappi ciechi - PV-C PLUG - 1775631

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, Tappi ciechi, colore: nero

Dado - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, Dado, numero poli: 0

Connettore fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-47,4-BK-TEST-SP - 1706363

Connettore fotovoltaico, Connettore fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo contatti: Maschio, lunghezza cavo: 47

Connettori - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: PV-CM-S, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 0, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², corrente di dimensionamento: 40 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: Maschio

Connettori - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: PV-CF-S, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: femmina

novità

Contatto a crimpare - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927

Connettore fotovoltaico, Contatto a crimpare, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo contatti: Maschio

novità

Contatto a crimpare - PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - 1704930

Connettore fotovoltaico, Contatto a crimpare, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo contatti: femmina

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC4-150 - 1409220

Connettori circolari (lato apparecchio), Serie di prodotti: PRC, Connettore per apparecchi posteriore, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 32 A, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Tipo contatti: Maschio, lunghezza cavo: 150

Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 12 mm, diametro cavo max.: 16 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Connettori circolari (lato apparecchio), Serie di prodotti: PRC, Connettore per apparecchi posteriore, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Tipo contatti: Maschio

115 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591