UPS AC con tecnologia IQ

UPS AC con tecnologia IQ

Lavorare senza interruzioni

La tecnologia IQ intelligente controlla e ottimizza la batteria del tuo UPS.

Torna a UPS per applicazioni AC

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Per QUINT UPS sono disponibili software di configurazione gratuiti, diversi cavi dati e set di montaggio per gli accumulatori di energia.

  • Elenco prodotti QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, il gruppo di continuità per applicazioni in CA, garantisce la massima affidabilità dell'impianto.

Cerca in UPS AC con tecnologia IQ

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'UPS intelligente garantisce la massima affidabilità dell'impianto. La tecnologia IQ pensa per voi e vi tiene informati quando è necessario.

I vantaggi

  • Sfruttamento completo del contenuto di energia: processi e applicazioni continuano ad essere alimentati il più a lungo possibile
  • Avviso preventivo prima del guasto perché l'UPS conosce la durata di vita possibile rimanente della batteria
  • Stato attuale: l'UPS comunica le informazioni sullo stato di efficienza effettivo della batteria
  • Ottimizzazione in funzione dell'applicazione: diversi tipi di batteria disponibili, ad esempio o moduli CAP
  • Integrazione ottimizzata nel sistema grazie al collegamento dell'UPS ai controllori di livello superiore

UPS intelligente grazie alla tecnologia IQ

Tecnologia IQ  

Gestione intelligente con la tecnologia IQ

La tecnologia IQ rende intelligente la soluzione di alimentazione. Il gruppo di continuità controlla e ottimizza la batteria. Con l'UPS intelligente per alimentazione non-stop è possibile lavorare senza interruzioni:

  • Informazioni continue sullo stato di carica e sull'autonomia residua della batteria.
  • Segnalazione tempestiva dei guasti, che consente di prevenirli.
  • Massima durata della batteria.
  • Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti ai PC e ai controllori di livello superiore.

QUINT UPS per applicazioni AC

QUINT AC-UPS  

QUINT UPS intelligente per applicazioni AC

QUINT UPS per applicazioni AC offre una curva sinusoidale pura in uscita. Il seno generato nel funzionamento si sincronizza con la rete di alimentazione precedente.

  • Sfruttamento ottimale del tempo di copertura e monitoraggio preventivo della batteria grazie alla tecnologia IQ.
  • Impiego universale: tensioni di ingresso da 96 a 264 V AC.
  • Massima efficienza energetica nel funzionamento offline: grado di efficienza pari al 98% a batterie cariche.
  • Completa segnalazione e parametrizzazione tramite le uscite di commutazione, l'interfaccia USB, la porta dati e la parametrizzazione con modulo memoria.
  • L'attivazione del QUINT AC-UPS è possibile con la funzione di avviamento a freddo BAT-START senza alimentazione di rete (120 V / 230 V).

Scelta della batteria corretta

Batteria  

Batterie adatte alle vostra soluzione UPS

Il QUINT AC-UPS per 120 V / 230 V AC con una potenza di 400 W / 500 VA si presta in modo particolare per la combinazione con tutte le batterie UPS-CAP e UPS-BAT.

Scegliete la batteria adatta alla vostra applicazione!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi