Fieldline Modular – Il sistema I/O flessibile

Fieldline Modular: il sistema I/O modulare per l'installazione in campo

Modulare in campo

Libertà assoluta nell'installazione in campo: Funzionali, adattabili e aperti ai bus.

Torna a Sistemi I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Categorie

Cerca in Fieldline Modular – Il sistema I/O flessibile

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Fieldline Modular è il sistema I/O modulare per l'installazione in campo. I nostri componenti sono disponibili in due diverse versioni e consentono quindi un impiego particolarmente flessibile anche in vicinanza diretta al processo.

I vantaggi

  • Progettazione ottimale degli impianti grazie a una struttura di bus locale indipendente dalla rete
  • Fino a 16 utenze di bus locali collegate a un accoppiatore bus garantiscono un risparmio sui costi in caso di maggiore traffico I/O
  • Maggiore flessibilità nella pianificazione dell'impianto grazie alla possibilità di integrazione nel sistema I/O IP20 Inline
  • Processo di ordinazione semplificato grazie a dispositivi a un pezzo e completi

Su misura per l'impianto: dispositivi I/O disponibili in due versioni

Per esigenze differenti: Fieldline Modular in due versioni  

Due dimensioni per applicazioni personalizzate

Scegliete il dispositivo I/O in base ai requisiti del vostro impianto. 

  • Fieldline Modular è disponibile nella versione M12 completa, per la massima praticità di collegamento.
  • Le versioni M8 particolarmente compatte possono essere montate nella macchina nelle vicinanze del processo grazie alle dimensioni della custodia estremamente ridotte, anche in caso di spazi molto piccoli.

Il vantaggio: il cavo di sistema del bus locale trasporta oltre alla tensione anche i dati. Ciò significa risparmiare spazio e cavi.

Quadro elettrico o campo: combinazione semplificata

Fieldline Modular può essere integrato con semplicità nel sistema I/O Inline IP20  

Semplice combinazione di dispositivi I/O per il quadro elettrico e l'installazione in campo

Grazie ai moduli di diramazione del sistema I/O IP20 Inline è possibile collegare i dispositivi I/O Fieldline Modular M8 e M12 in modo semplice e rapido con il quadro elettrico e senza accoppiatore bus aggiuntivo. Ciò significa risparmiare tempo nella messa in funzione e simultaneamente una minore complessità.

Questa combinazione è particolarmente adatta a funzioni quali la pesatura o il rilevamento della posizione. Inoltre sono supportate le funzioni HART.

Installazione rapida grazie al principio "Plug and Turn"

Il bloccaggio rapido SPEEDCON consente brevi tempi di installazione  

Possibilità di risparmiare fino al 90 percento di tempo grazie all'innovativa tecnologia di collegamento

"Plug and Turn" è il principio alla base del bloccaggio rapido SPEEDCON. È sufficiente una semi rotazione: il connettore M12 è fissato in sicurezza e l'utente ottiene la connessione ottimale. In tal modo, per effettuare il cablaggio dei dispositivi I/O risparmierete fino al 90% di tempo.

Non dovrete cambiare abitudini: SPEEDCON è compatibile al 100% con tutti i connettori M12 e il principio di Plug and Turn resta invariato. Il rumore dello scatto indica che il collegamento è stato effettuato correttamente. Inoltre, SPEEDCON soddisfa tutte le proprietà elettriche e meccaniche della connessione M12 classica e tutte le norme e i requisiti in vigore.

Comunicazione wireless con Bluetooth

Elevata flessibilità: integrazione di un massimo di tre dispositivi remoti nella rete locale  

Comunicazione wireless tramite Bluetooth

Nessun cavo e flessibilità massima: i dispositivi I/O wireless della serie Fieldline Modular inoltrano i segnali rilevati tramite Bluetooth. Viene quindi meno la posa dei cavi per la trasmissione dei dati. 

È possibile integrare fino a tre dispositivi remoti nella rete e realizzare in questo modo un impiego flessibile e orientato alla macchina.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi