Relè di accoppiamento di sicurezza

Relè di accoppiamento di sicurezza

Affidabilità garantita nell'industria di processo

Relè di accoppiamento certificati con contatti ad apertura forzata per l'attivazione e la disattivazione sicura.

Torna a Dispositivi di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nell'industria di processo, come nell'ingegneria meccanica, in caso di emergenza deve essere garantito un accoppiamento affidabile del segnale. Per questo Phoenix Contact offre relè di accoppiamento con contatti ad apertura forzata.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Diagnosi sicura e semplice test di prova secondo IEC 61508
  • Elevata compatibilità: progettato per le centrali di controllo nell'industria di processo
  • Semplice procedura di verifica grazie alla presenza di tutti i parametri tecnici di sicurezza

Relè di accoppiamento sicuro ultracompatto PSRmini

Relè di accoppiamento sicuro ultracompatto PSRmini  

Risparmio di spazio fino al 70 % con PSRmini

Grazie alla tecnologia a relè proprietaria, i nuovi relè di accoppiamento PSRmini sono estremamente compatti. I relè di accoppiamento SIL con contatti ad apertura forzata offrono un enorme potenziale di risparmio di spazio - fino al 70 % - con il massimo rendimento.

  • Spessore costruttivo a partire da 6 mm
  • Relè di accoppiamento per l'attivazione e la disattivazione sicura
  • I LED permettono una diagnostica qualificata SIL direttamente sul modulo
  • La segnalazione guasti attiva al controllore consente di ridurre i tempi di fermo durante le fasi della manutenzione programmata
  • Compatibilità con i comuni sistemi di sicurezza

Relè di accoppiamento affidabili PSRclassic

Relè di accoppiamento affidabili PSRclassic  

Relè di accoppiamento classici per la disattivazione sicura

La serie PSRclassic offre relè di accoppiamento convenzionali con contatti ad apertura forzata per disattivazione sicura. I relè di accoppiamento classici si contraddistinguono per l'ampia scelta di funzioni e varianti. La larghezza della custodia corrisponde alle dimensioni di custodia disponibili sul mercato.

  • Spessore costruttivo a partire da 17,5 mm
  • Relè di accoppiamento per la disattivazione in totale sicurezza
  • Compatibilità con i comuni sistemi di sicurezza

Sicurezza collaudata grazie ai contatti a carica positiva

Contatti a carica positiva  

Contatti a carica positiva

Nella struttura a carica positiva, il contatto aperto a riposo e il contatto chiuso a riposo sono collegati tra di loro meccanicamente. Ciò consente di evitare che si chiudano contemporaneamente. In combinazione con un apposito circuito, il malfunzionamento in apertura viene rilevato in maniera sicura. Questo è il modo più affidabile per garantire la massima sicurezza di uomo e macchina.

Per garantire la massima sicurezza, i nostri prodotti PSRmini e PSRclassic sono dotati di contatti a carica positiva.

Sistema flessibile di ripartizione I/O

Sistema flessibile di ripartizione I/O di Phoenix Contact  

Sistema flessibile di ripartizione I/O di Phoenix Contact

Gli Smart I/O, cioè i moduli I/O universali, offrono all'utente possibilità completamente nuove nell'industria di processo sia per gli impianti nuovi che per il retrofit.

Il flessibile sistema di ripartizione I/O di Phoenix Contact contribuisce a rendere l'Universal I/O veramente "universale" a livello di interfaccia e di ripartizione. Il sistema è composto da una combinazione di un modulo base standardizzato e di accessori di Input/Output (IOA) intercambiabili con diverse funzioni elettriche.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591