Connettore di interruzione - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Connettore di interruzione, numero poli: 1, larghezza: 13,6 mm, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Disegni



Schema di collegamento  

Schema di collegamento

Torna su

Generalità

N. poli 1
Colore verde
Materiale isolante PA
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Tensione impulsiva di prova 5 kV
Categoria di sovratensione III
Gruppo materiale isolante I
Corrente di carico massima 20 A
Corrente nominale IN 20 A
Tensione nominale UN 400 V
Parete laterale aperta
Temperatura ambiente (esercizio) -60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -25 °C ... 55 °C (Per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaggio) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione) -5 °C ... 70 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) 130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Inserto materiale isolante statico a freddo -60 °C
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) superata
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Torna su

Dimensioni

Larghezza 13,6 mm
Lunghezza 53,4 mm
Passo 8,2 mm
Torna su

Montaggio

Tipo di montaggio Innesto nella presa base
Torna su

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Torna su

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Torna su

ETIM

ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback