Dispositivo I/O decentrato - FLS CO M12 DI 16 M12 - 2736479

Il modulo Stand-Alone per CANopen® ha 16 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 1,2 A.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

 

Istruzioni di installazione

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 507 KB] Istruzioni di installazione
Prod.-Id. 9011102: PACKB.FLS CO M12 DI/DO/DIO M12
Packungsbeilage für Fieldline-CANopen-E/A-Geräte (Stand-Alone)
packb_fls_co_m12_di_do_dio_m12_6636_ia_02.pdf
Internazionale
02
 

Scheda tecnica

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 456 KB] Scheda tecnica
Prod.-Id. 6988: DB EN FLS CO M12 DI 16 M12
Fieldline Stand-Alone device for CANopen with 16 digital inputs
db_en_fls_co_m12_di_16_m12_6988_en_02.pdf
Inglese
02
[pdf, 563 KB] Scheda tecnica
Prod.-Id. 6988: DB DE FLS CO M12 DI 16 M12
Fieldline Stand-Alone-Gerät für CANopen mit 16 digitalen Eingängen
db_de_fls_co_m12_di_16_m12_6988_de_02.pdf
Tedesco
02
 

Manuale

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 3 MB] Manuale
Prod.-Id. 6651: FLS FLM SYS INST UM E
Installation of Devices in the Fieldline Product Range
fls_flm_sys_inst_um_e_6651_en_07.pdf
Inglese
07
[pdf, 516 KB] Manuale
Prod.-Id. 6854: UM EN FLS CO SYS PRO
Configuring a CANopen System Using Devices in the Fieldline Product Range
um_en_fls_co_sys_pro_6854_en_04.pdf
Inglese
04
[pdf, 3 MB] Manuale
Prod.-Id. 6651: FLS FLM SYS INST UM
Installation von Geräten der Produktfamilie Fieldline
fls_flm_sys_inst_um_6651_de_07.pdf
Tedesco
07
[pdf, 523 KB] Manuale
Prod.-Id. 6854: UM DE FLS CO SYS PRO
Projektierung eines CANopen-Systems mit Geräten der Produktfamilie Fieldline
um_de_fls_co_sys_pro_6854_de_04.pdf
Tedesco
04
 

Dati CAD

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 305 KB] Dati CAD
STEP-File
00362513.stp.zip
Internazionale
 

File di configurazione

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 10 KB] File di configurazione
Dati unità specifici del prodotto necessari per la progettazione (EDS). Versione a partire da FW 3.06. Per il firmware dell’apparecchiatura consultare la siglatura laterale.
FLSCODI16_306.zip
Internazionale
1.1
[zip, 5 KB] File di configurazione
Dati unità specifici del prodotto necessari per la progettazione (EDS). Versione a partire da FW 3.09 Per il firmware dell’apparecchiatura consultare la siglatura laterale.
FLSCODI16_309.zip
Internazionale
2.0
 

Testo gara d'appalto

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 3 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2736479_fr.zip
Francese
25-set-2020
[zip, 3 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2736479_en.zip
Inglese
25-set-2020
[zip, 2 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2736479_nl.zip
Olandese
25-set-2020
[zip, 3 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2736479_de.zip
Tedesco
25-set-2020
 

Dichiarazione del produttore

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 131 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2736479_zh.pdf
Cinese
0
[pdf, 84 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2736479_en.pdf
Inglese
0
[pdf, 566 KB] Dichiarazione del produttore
Dichiarazione di conformità CE
2736479_CE_04.pdf
Internazionale
04



Per scaricare i file contrassegnati, fare clic su "Selezione download".



For using this functionality please login or register.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback