Cavo di ricarica AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

Cavo di ricarica AC, Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato veicolo, estremità del cavo aperta, con possibilità di blocco per lucchetto ad arco, con cappuccio di protezione, C-Line nero / grigio, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linea di design C-Line, cavi: 4 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

 

Istruzioni di installazione

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 883 KB] Istruzioni di installazione
Prod.-Id. 193028: PACKB.EV-T1G2_3K_C
Type 1 charging cable, with type 1 vehicle connector and open cable end
packb_ev_t1g2_3k_c_107599_ia_09.pdf
Internazionale
09
 

Indicazioni per l'utente

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 1 MB] Indicazioni per l'utente

Type code for e-mobility products.pdf
Inglese
08-2019
 

Dati CAD

Descrizione Lingua Aggiornato al
[dxf, 5 MB] Dati CAD

EV-T1G3K-AC - dxf - 00894308 - Rev00 - 20150914.dxf
Internazionale
00
[igs, 27 MB] Dati CAD

EV-T1G3K-1AC - IGS - 00894354 - Rev00 - 20150914.igs
Internazionale
00
[stp, 46 MB] Dati CAD

EV-T1G3K-1AC - STP - 00894354 - Rev.00 - 20150914.stp
Internazionale
00
 

Testo gara d'appalto

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 6 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623224_fr.zip
Francese
2-set-2019
[zip, 6 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623224_en.zip
Inglese
2-set-2019
[zip, 6 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623224_nl.zip
Olandese
2-set-2019
[zip, 6 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623224_de.zip
Tedesco
2-set-2019
 

Dichiarazione del produttore

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 138 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1623224_zh.pdf
Cinese
0
[pdf, 84 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1623224_en.pdf
Inglese
0



Per scaricare i file contrassegnati, fare clic su "Selezione download".



For using this functionality please login or register.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi