Létesítménybiztonság

Létesítménybiztonság

Ragaszkodjon a biztonsághoz

Valósítsa meg a funkcionális biztonságot a szélerőművében megbízhatóan, a szabványoknak megfelelően és egyszerűen.

Európában törvények írják elő azt, hogy a szélerőműveknek meg kell felelniük a gépgyártási irányelvnek. A funkcionális biztonság így a szélerőmű minden alkotóelemének integráns része, a hardver és a szoftver oldalán egyaránt.

A Phoenix Contact a biztonsági termékek és szolgáltatások átfogó választékával minden területhez és minden létesítménynagysághoz megfelelő megoldást kínál a szélenergetikai alkalmazás az irányelveknek megfelelő kialakításához. Biztonsági szakértőink termékekkel és tanácsadással támogatják Önt a projekt minden fázisában a tervezéstől az üzembe helyezésig, vagy egy felújítás során.

Előnyei

  • Rugalmas biztonsági rendszerek TÜV által tanúsított hardver- és szoftvermegoldásokkal
  • A fordulatszámok és a leállások biztonságosan kézben tarthatók a vezérlőtől független kapcsolóberendezésekkel
  • Biztonságos hálózatok a megbízható biztonsági koncepciókkal, egészen a vezérlés irányító központig

Analóg értékek biztonságos feldolgozása

Képernyőkép a TÜV által tanúsított SAFE AI szoftverről  

Tanúsított szoftver a biztonsági funkciók megvalósítására

A SAFE AI megoldáscsomaggal már nincs szükség az analóg biztonsági I/O részegységekre a biztonsági jelek, pl. a szélmérési adatok feldolgozásához. Ezeket a TÜV által tanúsított szoftver helyettesíti.

Így a szélerőműben a biztonsági funkciók a SIL 3 és PL e szintig megvalósíthatók. A csomagot szélenergetikai biztonsági szakértőink tanácsadása teszi teljessé.

Hálózatbiztonság

Szoftver a hálózatbiztonságért  

Megoldások a rendszerek illetéktelen hozzáféréstől való megvédésére

A szélerőművek internetes kommunikációjának egyre nagyobb követelményeket kell kielégítenie. Az üzemeltetés, az üzem vezetése és a szerviz azonban különböző követelményeket támaszt az online hozzáféréssel szemben.

Az integrált tűzfalat tartalmazó MGUARD biztonsági routereken alapuló decentralizált távvezérlési megoldásokkal megbízhatóan megvédheti rendszereit az illetéktelen hozzáféréstől. Az ehhez illeszkedő szoftver gondoskodik a jogosultságoknak a különböző felhasználókhoz való korrekt hozzárendeléséről.

Biztonsági állapotfelügyelet

Összetevők a biztonsági állapotfelügyelethez  

Összetevők a biztonsági állás- és fordulatszám-felügyelethez

A szélerőművekben minden szenzort és mozgó alkatrészt folyamatosan felügyelni kell. Ennek része a digitális értékek biztonságos feldolgozása és a biztonsági állás- és fordulatszám-felügyelet.

Így felügyeleti megoldásokat lehet kialakítani pl. a lapátszög-állítás és a legyező mozgás rendszereihez.

A szélerőmű biztonsági felügyelete

A legkülönbözőbb jelek biztonsági felügyelete komoly kihívás a szélerőművek vezérlői számára. A Phoenix Contact biztonsági termékeinek átfogó választékával a szélenergia terén is meg lehet valósítani a gépgyártási irányelv magas követelményeit.

A szélerőmű biztonsági felügyelete

A Phoenix Contact biztonsági termékeivel Ön is megvalósíthatja a gépgyártási irányelv magas követelményeit

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás