Iszapkezelés

Iszapkezelés

Hatékonyság és biztonság

Valósítsa meg az energia szerint optimalizált és megbízható iszapkezelést – a Phoenix Contact megoldásaival.

A szennyvízkezelés során sok szilárd anyag marad hátra iszap formájában. A cél ezek lehető leghatékonyabb továbbfeldolgozása vagy eltávolítása. Ehhez a keletkező iszapot az ártalmatlanítás előtt úgy kell kezelni, hogy a rothadási hajlama erősen csökkenjen.

Az iszapkezelésre különböző eljárások alakultak ki, például az iszap rothasztása, besűrítése, stabilizálása és kiszárítása. Az összes eljárásnál óriási jelentősége van az energiahatékony és megbízható üzemelésnek. A Phoenix Contact megoldások széles tárházát kínálja az energetikai adatgyűjtéstől az üzemeltetési adatok tárolásáig és vezérlőközpontbeli kiértékeléséig.

Előnyei

  • Az üzemeltetési adatok biztonságos tárolása és előkészítése
  • Testre szabott jelentések a rugalmas adatrögzítésnek és -kiértékelésnek köszönhetően
  • A funkcionális biztonság megoldásai a szennyvizes alkalmazásoknál

Az üzemeltetési adatok megbízható tárolása

Mért értékek összegyűjtése a vizek bevezetésénél  

Mért értékek összegyűjtése, tárolása és archiválása

A vizek lefolyórendszeren keresztül történő bevezetésénél különbőző mért értékeket kell begyűjteni és tárolni. Ezek képezik az összes jegyzőkönyv és elemzés alapját.

Az üzemeltetési adatok összegyűjtésére, hosszú távú archiválására és kiértékelésére szolgáló megbízható ACRON adatkezelő szoftverrel egyszerű módon bármikor részletes jelentéseket készíthet.

Energiaadatok az energiahatékony üzemeltetés érdekében

Energiaadatok rögzítése  

Szivattyúk és keverőművek energiahatékony vezérlése

A derítőiszap szárításánál és tisztításánál fontos szerepet játszik a szivattyúk és keverőművek energiahatékony vezérlése.

Az energia és így az üzemeltetési költségek megtakarításához a legkülönbözőbb mért értékekre, például a feszültségre, az áramra és a villamos teljesítményre van szükség. A legkülönbözőbb árammérő készülékeket kínáljuk az általánosan használt interfészekhez, mint amilyen a Modbus, a PROFINET és a PROFIBUS.

Megoldások a gépekre vonatkozó irányelvnek megfelelő biztonságos üzemeltetésért

Kapcsolószekrény funkcionális biztonsággal kapcsolatos termékekkel  

Megoldások a funkcionális biztonság érdekében

A dekanterek az iszapvíztelenítés eszközei a túlfolyó és rothadó iszapok sűrítésére, fordulatszámuk meghaladja a percenként 3000-et. Itt az ember és a gép biztonsága fontos szerepet játszik.

A Phoenix Contact biztonsági megoldásokat és megbízható szolgáltatásokat kínál a funkcionális biztonság témakörében, amelyek segítségével Ön minden előírást betarthat.

A dekanterek biztonsági koncepciója

A Safety Bridge modulokhoz nincs szükség fölérendelt biztonsági vezérlésre. Ehelyett egy a felhasználó által programozható logika van az egyik speciális biztonsági kimeneti modulba integrálva. Ha a biztonsági fordulatszámmérés túl nagy fordulatszámot észlel vagy valaki működtette a sok vészleállító kezelőszerv egyikét, a logikai modul lekapcsolja a dekanter mindkét hajtását és szükség esetén a hozzájuk kapcsolódó főegységeket, pl. az iszapszivattyúkat is.

Topológia: a dekanterek biztonsági koncepciója

Valósítsa meg biztonsági koncepcióját Safety Bridge modulokkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás