Biológiai tisztítás

Biológiai tisztítás

A derítőberendezés „lelke”

A Phoenix  Contact megoldásaival a szennyvíztisztítás folyamata optimalizálható.

A derítőberendezés „lelke” a biológiai tisztítás. A folyamatjellemzők, pl. a levegőztető medence oxigéntartalmának pontos szabályozása előfeltétele a szennyvíz optimális tisztítási folyamatának és a teljes derítőberendezés hatékony működésének.

A levegőztetés mennyiségének célzott szabályozása lehetővé teszi az energia megtakarítását. A speciális funkcióblokk-könyvtárak, a pontos energiamérő készülékek, a biztonságos hálózati összetevők és a moduláris vezérléstechnika nagymértékben hozzájárulnak a rendszer hatékony üzemeltetéséhez.

Előnyei

  • Biztonságos kommunikációs technika a mérőhelytől a vezérlőközpontig
  • Rugalmas vezeték nélküli megoldások különböző rádiós technológiákkal a különböző alkalmazási területekhez, pl. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11), GSM/GPRS és WirelessHART
  • A rendszer hatékony üzemeltetése az előre programozott funkcióblokkok révén

Az ágazat tipikus mérőkészülékeinek egyszerű bekötése

Mérőkészülékek és szivattyúk  

Az ágazat tipikus mérőkészülékeinek egyszerű bekötése

A Waterworx könyvtár előre programozott funkcióblokkjai jelentős mértékben leegyszerűsítik a mérőkészülékek és szivattyúk gyártótól független bekötését.

A kiolvasott mért értékeket, például az adagolt mennyiséget és a töltöttségi szintet a 300-as osztályú moduláris vezérlő megbízható módon összegyűjti, és továbbítja az irányító rendszerhez.

Folyamatadatok vezeték nélküli átvitele

Kapcsolószekrény vezeték nélküli adatátvitelre szolgáló termékekkel  

Vezeték nélküli kommunikáció WLAN-on keresztül

Az egyes berendezésrészek, például a levegőztető medence korszerűsítésekor gyakran magas költségek merülnek fel a kábelek utólagos lefektetése miatt.

A vezeték nélküli kommunikáció, pl. a WLAN rugalmas és kedvező költségű alternatíva a terepi folyamatadatok vezérlőközpont felé megvalósítandó kommunikációjához.

Energiahatékony levegőztetés-szabályozás

Levegőztetés-szabályozó berendezések  

A levegőztető technika energiahatékony üzemeltetése

A levegőztető medencében zajló nagy energiaigényű oxigéndúsítást folyamatosan felügyelni kell.

A Waterworx funkcióblokk-könyvtár és a moduláris vezérlési megoldások lehetővé teszik a frekvenciaváltó és a levegőztető technika energiahatékony üzemeltetését.

Vezeték nélküli adatátvitel a levegőztető medence és a vezérlőközpont között

A korszerű vezeték nélküli kommunikáció minden alkalmazáshoz a szükséges rugalmasságot kínálja. A folyamatadatokat PROFINET-en és WLAN-on keresztül ki lehet cserélni az egyes egységek, például az adagoló állomás és a levegőztető medence között. Az összes folyamatjellemzőt biztonságosan továbbítani lehet a vezérlőközpontba.

Topológia: vezeték nélküli adatátvitel a levegőztető medence és a vezérlőközpont között

A wireless kommunikáció lehetőséget ad a folyamatadatok vezeték nélküli átvitelére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás