Vissza az Áttekintéshez

Saas település alagútjának túlfeszültség-védelme

A svájci Saas alagútja  

A svájci Saas alagútja

Svájcban, Davos felé a 28-as főút a legfontosabb közlekedési útvonal, amelynek forgalma különösen télen jelentős. Az alagút a „Saasi kerülőút” projekt része és a svájci Saas im Prättigau község alatt vezeti el a főutat.

Az alagút megépítéséig a forgalmat Saas településen keresztül vezető úton bonyolították le, amely most az alagút elkészültével jelentősen tehermentesült.

Saas alagútjának adatai:

  • helye: Graubünden kanton, Svájc
  • hossza: 2,58 km
  • építés módja: 10,0 T (egy főjárat kétirányú forgalommal, menetirányonként egy sávval, valamint egy a főjárattal párhuzamos biztonsági járattal)
  • átadás: 2011. októberében
  • beruházó: graubündeni mélyépítési hatóság / svájci úthivatal (Tiefbauamt Graubünden / Bundesamt für Straßen)
  • forgalma: naponta mintegy 15400 jármű

 

Alkalmazás

A Saas-alagút főelosztójának sematikus ábrája  

A Saas-alagút főelosztója: 1. betáplálás, 2. UPS, 3. vezérlés

A főelosztó energiaellátása transzformátoron keresztül történik. Mivel ezek a vezetékEK az alagút védendő területén kívülről, tehát 0A villámvédelmi zónából jönnek, az alagút betáplálását védeni kell.

A többi rendszert is, amelyeket áramkimaradás esetén is üzemeltetni kell, szünetmentes tápegységeken keresztül látják el. Ide tartozik a vészhelyzetben a forgalmat szabályozó és a közlekedőket ennek megfelelően tájékoztató vezérlés is.

Az alagút műszaki felszereltsége:

  • videokamerák
  • GSM-antennák, hasított kábel rádiózáshoz
  • világítás, tűzjelző lámpák
  • füst- és tűzjelzés
  • CO, szél és látótávolság mérése
  • fényjelzések, tűzcsappantyúk

 

Megoldás

VALVETRAB Compact túlfeszültség-levezető az UPS-elosztón  

VALVETRAB Compact túlfeszültség-levezető az UPS-elosztón

Graubünden mélyépítési hatósága a Saas-alagút főelosztóját a Phoenix Contact T1-es FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) villámáram-levezetőjével védi. Ezt közvetlenül a főelosztóba szerelték  így villámcsapáskor a villámáramot közvetlenül a földbe vezeti.

A szünetmentes tápegységeket T2-es VALVETRAB compact (VAL-CP) készülékkel védik a túlfeszültség ellen. Ezeket közvetlenül arra a helyre szerelték, ahol a vezetékek az alagútból az elosztóba belépnek. Mivel minden rendszer saját UPS-tápvezetékkel rendelkezik, ezért ezek mindegyikét T2-es készülékkel védik túlfeszültség ellen.

Összegzés

Az energiaellátás védelme az alagút használhatóságát jelentősen növeli. A vészhelyzetre kialakított rendszerek a túlfeszültség-védelemnek köszönhetően tranziensek ellen is megbízhatóan védettek, így azok a mentőegységek és az autósok biztonságát is szolgálják.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás