Vissza az Áttekintéshez

Biztonságos közlekedés a Lopper-alagútban

A svájci Lopper-alagút  

A svájci Lopper-alagút

A Lopper-alagút az A8-as (Thun─Luzern) autópálya Alpnach és Hergiswil közötti szakasza. Svájc egyik legfontosabb és legforgalmasabb, a Basel és Lugano közötti A2-es autópályája bekötő szakasza.

A Lopper-alagút négy perccel rövidíti le a menetidőt, így nem szükséges a félszigetet a parton megkerülni.

A Lopper-alagút adatai:

  • helye: Obwalden kanton, Svájc
  • hossza: 1,56 km
  • építés módja: 10,0 T (egy főjárat kétirányú forgalommal, menetirányonként egy sávval)
  • átadása: 2006. április (korszerűsítés után)
  • beruházó: a svájci Obwalden magas- és mélyépítési hatósága
  • forgalom: kb. 25 000 jármű/nap

Alkalmazás

A Lopper-alagútban levő főelosztó sematikus ábrája  

A Lopper-alagútban levő főelosztó sematikus ábrája

Valamennyi vezeték az alagút védett területén levő főelosztóban fut össze. A főelosztót az előtérrel, illetve a transzformátorral összekötő vezetékek a védelem nélküli LPZ 0A, illetve 0B tartományon haladnak át (lásd az ábrát).

A Lopper-alagútban az elosztót a Phoenix Contact villámáram-levezetői védik.

Az alagút műszaki felszereltsége:

  • videokamerák
  • hasított kábel rádiózáshoz
  • világítás, tűzveszélyt jelző lámpák
  • tűzjelző berendezés
  • látáshomályosságot mérő műszerek, szélmérő
  • fényjelzések, tűzcsappantyúk

 

Megoldás

A tápellátó vezetékek védelme FLASHTRAB compact készülékekkel  

A tápellátó vezetékek védelme FLASHTRAB compact készülékekkel

Vezetékenként egy FLASHTRAB compact (FLT-CP) típusú levezetőt alkalmaztak. Mivel a Lopper-alagútban több áramellátó vezeték is halad az előtérbe, ugyanannyi levezető található a kapcsolószekrényben.

Ha villám csap a vezetékbe vagy annak közelébe, akkor a levezetők rövid (< 1 ms) időtartamú zárlatot hoznak létre valamennyi vezető között. A villámáram így a főelosztó bemenetén közvetlenül levezetődik és nem tud kárt okozni a rendszerben.

Az alagútban levő jelző- és energiaellátó vezetékek elektromágneses sugárzásnak vannak kitéve, amely elég erős lehet ahhoz, hogy a csatlakoztatott készülékeket zavarja vagy azokban kárt okozzon. A Lopper-alagútban ezért az elosztóban lévő bemenetnél mindkét vezetéktípust túlfeszültség-védelmi készülékekkel látták el.

  • A Lopper-alagútban a jelzővezetékeket a PLUGTRAB PT sorozat túlfeszültség-védelmi készülékei védik, amelyek villám- és túlfeszültség-védelmet kombinálnak egyetlen készülékben.
  • Az alagútcső tápellátó vezetékeire csatlakozó készülékeket a kapcsolószekrényen belül VALVETRAB compact típusú túlfeszültség-védelmi készülékek védik.

 

Összegzés

A túlfeszültség-védelem alkalmazásának köszönhetően jelentősen javult az alagút használhatósága. Így az A2-es autópálya forgalma nem bénul meg, az alagút infrastruktúrája vészhelyzetben is működőképes marad, ezáltal csökkennek a költségek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás