Vissza az Áttekintéshez

Zürich, nyugati elkerülő út, csúcstechnológiás termékek közúti alagutakhoz

Több mint 13 km biztonságos és megbízható alagút-infrastruktúra

Zürich nyugati elkerülő útja (N4/N20, Knonaueramt) 24 km hosszú. Ebből 13,5 km alagút. 2009 végére készült el az utolsó, ötödik alagúttal (Islisbergtunnel) a nyugati elkerülő út – minden helyi lakos, ingázó és turista örömére. A környező települések átmenő forgalma így jelentősen csökkent.

Alkalmazás

Biztonság, üzem, gazdaságosság és magas fokú rendelkezésre állás az alagútban  

Biztonság, üzem, gazdaságosság és magas fokú rendelkezésre állás az alagútban

Egy alagút felügyelete és üzemeltetése igen összetett feladatot jelent. Az üzemi és biztonsági felszerelésekkel szembeni követelmények magasak. Az egységeknek probléma nélkül kell tudniuk kommunikálniuk egymással, az alagút berendezéseinek folyamatos üzeme elengedhetetlen.

Ennek az igényes feladatnak a tervezését, szervezését és megvalósítását a Pöyry Infra AG, az infrastruktúra szakterületen elismert, Zürich környékén 280 mérnököt és specialistát foglalkoztató tervezőintézet vállalta.

A tervezés és megvalósítás során különösen nagy súlyt fektettek a modern, jövőorientált technikára és termékekre. A jó referenciáknak köszönhetően a Phoenix Contact nyerte a teljes megbízást a decentrális periféria elektromechanikai alkatrészeinek szállítására. Ide tartoznak például az egyes egységek üzemi és biztonsági berendezéseinek (német rövidítéssel BSA) buszcsatolói és I/O moduljai.

Előzőleg más projektekben, pl. a Kirchenwald-alagútban már alkalmazták és tesztelték a Phoenix Contact termékeit. A komponensek meggyőző teljesítménye, illetve a Phoenix Contact munkatársainak tanácsadási és támogatási tevékenysége vezetett végül oda, hogy az alagútszakaszok végleges megvalósítása a mi technikánkkal fog történni.

Megoldás

A Phoenix Contact komponenseit számos területen alkalmazták a nyugati elkerülő útnál: alagútszellőzés és szellőztetés, világítás, a vezérlőállomás és a segélyhívó berendezések, illetve a biztonsági ajtók vezérlésének energiaellátása.

Egy fölérendelt vezérlőrendszer egy központi helyről vezérli az alkalmazott modulokat. A szellőzést és szellőztetést teljes mértékben az Inline rendszerépítő készlet felhasznált decentrális I/O moduljain keresztül valósították meg. Ezek egyszerű átszerelést ill. cserét tesznek lehetővé a működés megszakítása nélkül.

A QUINT POWER tápegységek a 85 - 264 V AC széles bemeneti tartománynak köszönhetően univerzálisan és világszerte használhatók. A QUINT POWER akár 20 ms-os hálózatkimaradás esetén is teljes kimeneti teljesítményt szolgáltat. Közben a Power Boost a teljesítménytartalékon keresztül megelőző működésfelügyeletet végez. Így biztosított a megszakítás nélküli tápellátás.

Túlfeszültség-levezetők használata révén minden komponens rendelkezésre állása lényegesen magasabb fokú.

A Kirchenwald-alagút projektjében az összekötő kapuk vészhelyzetben a PSR-termékcsalád biztonsági kapcsolókészülékeivel biztonságosan nyithatók és zárhatók.

A két menetirány alagútjai keresztvágattal vannak összekötve, hogy vészhelyzet esetén a nem érintett alagút mentés céljára igénybe vehető lehessen - a keresztvágatnak minden más esetben zárva kell lennie.

Összegzés

A Phoenix Contact az alagút kialakításában támogatja az olyan legfontosabb funkciókat, mint a biztonság, az üzem, a gazdaságosság és a rendelkezésre állás. Ezt különböző termékek alkalmazása biztosítja: Profibus konverterek, PLC-k, buszcsatolók, kalapsínre szerelhető tápegységek, termomágneses védőkapcsolók és túlfeszültség-védelmek.

Zürich nyugati elkerülő útjának építése során állandóan a figyelem középpontjában állt az együttműködés és a műszaki fejlesztés. Így alakulhatott ki sikeresen a hatékony megoldás és megvalósítás.


Vissza az Áttekintéshez
Referenciák

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás