Zökkenőmentes hajóforgalom a Zeebrügge kikötőjében használt zsilipautomatizálással

Áttekintés

Zeebrügge kikötő zsiliprendszere  

Zeebrügge kikötő zsiliprendszere

  • Zeebrügge Európa egyik legfontosabb kikötője. Belgium második legnagyobb és legmodernebb tengeri áruátrakodó helyének számít.
  • A megnövekedett biztonsági követelmények teljesítéséhez a zsiliprendszer megbízható és diagnosztizálható jelzőrendszerére van szükség.
  • A Phoenix Contact a zsiliprendszerbe integrálható, terepi buszra csatlakoztatható jelzőlámpákat fejlesztett ki.
  • A Phoenix Contact komponensei, rendszerei és megoldásai lehetővé teszik a Pierre-van-Damme zsilipen való biztonságos áthaladást és a zökkenőmentes árucserét.

Ügyfélprofil

A Pierre-van-Damme zsilip Zeebrügge kikötőjében  

A Pierre-van-Damme zsilip Zeebrügge kikötőjében

Zeebrügge kikötőjében a számos egyéb szállítmány mellett főként különböző gyártók személygépkocsijait hajózzák be a világ minden tája felé.

A teherhajók évente 2,2 millió gépkocsit szállítanak el onnan a világ minden részébe, ezzel a belga város a világ legnagyobb személygépkocsi-elosztó csomópontjává vált. Zeebrügge az úgynevezett Ro-Ro forgalom (roll-on, roll-off, beszállítás-kiszállítás) legfontosabb európai kikötője is.

Alkalmazás

Jelzőfények Zeebrügge kikötőjében  

A jelzőfények a legfontosabb parancsokat mutatják

A megnövekedett biztonsági követelmények miatt Zeebrügge kikötőjének vezetői megbízható és diagnosztizálható jelzőrendszert kerestek a zsiliprendszerhez. Fontos követelmények voltak a következők: a redundáns tápellátás, az ugyancsak redundáns terepibusz-rendszer, valamint a nagy rendelkezésre állás és a diagnosztizálhatóság.

Mindezeken felül a jelzőlámpáknak teljesíteniük kellett az IALA E200-1 és az EN 12699 előírásait, valamint alkalmasnak kellett lenniük a mostoha tengeri környezeti feltételekhez is.

Megoldás

Inline-Controller  

Inline vezérlők a jelzőlámpák kommunikációjához

A Phoenix Contact terepi buszra csatlakoztatható jelzőlámpákat fejlesztett ki, és egy rendszerintegrátorral együttműködve építette be a zsiliprendszerbe azokat. A CSD-SL termékcsalád piros, zöld, sárga és fehér színben kapható jelzőlámpái teljesítik az IALA E200-1 és az EN 12699 előírásait.

A kiváló észlelési távolság mellett ezek a lámpák a redundáns tápellátással és redundáns terepibusz-rendszerrel tűnnek ki. A két hálózati tápegység és a két elválasztott terepibusz-modul garantálja a nagy rendelkezésre állást és a diagnosztizálhatóságot. A jelzőlámpák házát és a csatlakozástechnikát a tengeri környezet durva követelményeihez fejlesztettük ki.

Zeebrügge kikötő zsiliprendszere  

A Phoenix Contact automatizálástechnikája garantálja a biztonságos behajózást a zsiliprendszerbe

PROFINET-alapú, redundás kialakítású vezérléstechnika

A Phoenix Contact zsiliprendszerben alkalmazott vezérlői a jelzőlámpák adatait valós idejű PROFINET Ethernet protokollal továbbítják a fölérendelt irányító rendszerbe. A vezérlőközpont munkatársai kiolvashatják a jelzőrendszer információit, mint például a LED-ek fényerejét, áramát, feszültségét és állapotát, valamint a lámpára ható környezeti fényerőt is.

A jelzőlámpák diagnosztizálásán kívül minden egyes LED külön vezérelhető. A Phoenix Contact vezérlője a diagnosztizált adatokat közvetlenül egy SQL adatbázisba írja, ez pedig biztonságos archiválást jelent. A zsiliprendszer négy emelőhídjának automatizálásához a Phoenix Contact számos további komponensét és rendszerét alkalmazzák, mint például a jól bevált sorkapcsokat, valamint reléket, vezérlőket, I/O modulokat és jelátalakítókat.

A jelzőlámpák vezérlése optikai szálas összeköttetést és PROFINET protokollt használ. A vezérlő parancsokat switch-ek továbbítják a PROFINET-képes ILC 171 ETH 2TX kisvezérlőhöz. A jelzőlámpákat tartó minden nyolc méter magas árbochoz két ILC 171 ETH 2TX tartozik, a megfelelő terepibus-masterrel. Ha egy kommunikációs útvonal kiesik, a másik vezérlő azonnal átveszi a feladatot, és jelenti a zavart a vezérlő központnak.

Összegzés

A Phoenix Contact jelzőlámpái és automatizálástechnikája garantálja, hogy Zeebrügge kikötőjében a zsilipelési folyamat minden résztvevő számára zökkenőmentes legyen.

A kapitány a jelzőfényekből értesül a legfontosabb parancsokról a teljes folyamat során, a zsilip bármelyik oldali záródásától a szintkiegyenlítésen át a zsilipajtó nyitásáig. A Phoenix Contact komponensei, rendszerei és megoldásai ezzel biztonságossá teszik a Pierre-van-Damme zsiliprendszeren való áthaladást, és ezzel lehetővé teszik a gyors és biztonságos árucserét.

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Moduláris Inline vezérlő Ethernet-alapú Modbus TCP/IP és PROFINET protokollalILC 171 ETH2700975
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, pirosCSD-SL 300 RD2701788
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, zöldCSD-SL 300 GN2701786
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, sárgaCSD-SL 300 YE2701787
INTERBUS leágazó modul tartozékokkal
(csatlakozó és feliratozómező)
IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
MegnevezésTípusCikkszám
Moduláris Inline vezérlő Ethernet-alapú Modbus TCP/IP és PROFINET protokollalILC 171 ETH
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, pirosCSD-SL 300 RD
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, zöldCSD-SL 300 GN
LED-es jelzőlámpa, 300 mm, sárgaCSD-SL 300 YE
INTERBUS leágazó modul tartozékokkal
(csatlakozó és feliratozómező)
IBS IL 24 RB-T-PAC

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás