Frankfurti repülőtér: a lehető legnagyobb biztonság a fel- és leszállásnál

Áttekintés

A repüléshez használt területek kivilágítása a frankfurti repülőtéren  

Redundáns vezérlési koncepció garantálja a repülőtér súrlódásmentes üzemeltetését

  • A repülőgépek veszélytelen fel- és leszállásához elengedhetetlen a fényjelző berendezések folyamatos vezérlése és felügyelete.
  • A Fraport AG a Cegelec Deutschland GmbH céget bízta meg egy redundáns vezérlési koncepció megvalósításával a frankfurti repülőtér megfelelő alkalmazásához.
  • Az adatátvitel a jól bevált PROFIBUS DP terepibusz-rendszeren keresztül, az IEC 60870-5-104 távvezérlési szabvány alapján zajlik.

Ügyfélprofil

A frankfurti repülőtér a 2012-es évben európai összehasonlításban a teherszállításban a 2. helyen, a légiutasok számát tekintve a 3. helyen állt. A repülőtértől csak néhány kilométerre, Frankfurt am Main városában található a Cegelec Deutschland GmbH székhelye. A vállalat több, mint 1400 munkatárssal dolgozik és az elektro- és automatizálástechnika területére specializálódott.

Alkalmazás

Redundanciakoncepció  

A redundanciakoncepció felépítése

A frankfurti repülőtéren a Cegelec egy olyan koncepció kidolgozására kapott megbízást, amelyben a repüléshez használt területek kivilágítását az ETM-Siemens által gyártott PVSS II típusú redundáns irányító rendszer vezérli.

Az irányító rendszer egy olyan átfogó redundanciakoncepció első fokozata, amely az IEC 60870-5-104 szerinti távvezérlési protokollon alapul.

A fel- és leszállópályák kivilágításához a Siemens, az Induperm és a Lucebit fényjelző berendezéseit használják.

Megoldás

A Fraport AG előfeltételként szabta meg a PROFIBUS DP terepi busz rendszer alkalmazását az adatátvitelhez. A PROFIBUS résztvevők vezérlőhöz való csatolásához a Cegelec a Phoenix Contact FL NP PND-4TX PB típusú PROFINET IO proxyk alkalmazása mellett döntött.

A proxy a Lucebit komponensei számára 1. osztályba tartozó masterként jelenik meg a PROFIBUS DP rendszerben, Ugyanakkor a fölérendelt vezérlő számára PROFINET IO készülékként funkcionál. A Lucebit készülékeiben az a különleges, hogy minden résztvevő két PROFIBUS készüléket reprezentál. Ezen a módon két különböző PROFIBUS masteren keresztül két PROFINET vezérlőhöz lehet őket kapcsolni. Így mindkét vezérlőnek saját alárendelt hálózata van, amelyekben ugyanazok a végberendezések szerepelnek.

Kapcsolószekrényre vonatkozó redundanciakoncepció  

Pillantás egy kapcsolószekrénybe

A Resy+ távvezérlési megoldás összeköti a vezérlőket és az irányító rendszert
A redundanciakoncepció következő szintje a két PROFINET vezérlőből áll. A Cegelec a Phoenix Contact RFC 470 PN 3TX típusú nagy teljesítményű vezérlőit választotta erre a feladatra.

A távoli terepi vezérlők (remote field controller) TCP/IP kapcsolaton keresztül folyamatosan kicserélik az alárendelt fényjelző berendezések pillanatnyi állapotát leíró adatokat egymással. A PLC-k a Resy+ távvezérlési megoldás alapján csatlakoznak az irányító rendszerhez.

Ebben a projektben a Cegelec az IEC 60870-5-104 szabvány szerinti távvezérlési protokollt megvalósító Resy 104 könyvtárat alkalmazza. Ezáltal a redundanciakoncepció minden szinten megvalósítható.

Kapcsolószekrények Lucebit szabályozókkal  

Kapcsolószekrények Lucebit szabályozókkal

Folyamatirányítás hiba esetén a redundáns vezérlő segítségével
Az ismertetett redundanciakoncepció célja a nagy mértékben kiesésbiztos működés elérése. Ha megszakad valamelyik szabályozó kapcsolata a vezérlővel, akkor ezt a második proxyn és a második vezérlőn keresztül kommunikálni tudja az irányító rendszer felé.

Ez az összeköttetés folyamatos felügyeletét követeli meg mindkét RFC 470 PN 3TX vezérlőtől, amit azok az I/O adatok egy részének felhasználásával valósítanak meg.

Az irányító rendszer és a PROFIBUS készülékek közötti kapcsolat megbízható ellenőrzése céljából a készülékek folyamatosan adatokat cserélnek a fölérendelt PROFINET vezérlőkkel. A hálózat minden egyes résztvevőjének állapotadatait mindkét vezérlő átadja a másiknak. Az egyik készülék masterként működik, a másik a slave szerepét játssza. Ha a master felismeri, hogy olyan összeköttetési hiba következett be, amelynek oka nem a slave, akkor a folyamatirányítás átkerül a másik vezérlőhöz.

Szükségáramforrás  

Szükségáramforrás

Szükségáramforrás a folyamatos tápellátáshoz
A fényjelző berendezések négy főcsoportba vannak rendezve, amelyek további különböző szegmensekre oszlanak. A rendszer lámpavezérelővel felszerelt és anélküli Lucebit szabályozókból, Lucebit villanórendszerekből és a hálózati táplálást pótló berendezésből áll.

A négy főcsoport egyik különlegessége a hálózati táplálást pótló berendezés (NEA) terén mutatkozik meg. Ehhez tartozik egy szükségáramforrás, amelyet egy saját PLC vezérel. Ha a tápfeszültség kiesik, a szerepét a szükségáramforrás veszi át. Ennek vezérlésére a Cegelec a Phoenix Contact ILC 350 PN típusát választotta.

Összegzés

A frankfurti repülőtéren jelenleg egy fel- és egy leszállópálya, valamint két fel- és leszállásra egyaránt alkalmas pálya működik. Az összesen hat fényjelzési feladat mindegyikét a Cegelec átfogó redundancia-megoldásai és a Phoenix Contact különböző komponensei alapján oldották meg. Az átgondolt megoldás és a megbízható készülékek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a frankfurti repülőtér minden időpillanatban súrlódásmentesen üzemelhessen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás