Önálló energiaellátás

Önálló energiaellátás

Nagy igénybevételt támasztó feltételekhez

A fotovillamos-hibrid rendszerek robusztus megoldásai és komponensei a legszigorúbb környezeti hatásoknak is ellenállnak.

A fotovillamos-hibrid rendszerek a magánháztartások ellátása mellett ipari környezetben is szerepet kapnak, például a tengervíz sótalanításában, a bányászatban, a mezőgazdasági üzemekben, valamint félreeső helyen működő szabadidős létesítményekben.

A fotovillamos-hibrid rendszereket gyakran szélsőséges klimatikus viszonyok között telepítik. Ezért az energiaelőállító egységeken, a tárolón és az inverteren kívül az ezek vezérléséhez és szabályozásához szükséges készülékeknek is ellen kell állniuk a környezeti hatásoknak. A Phoenix Contact megoldásai és komponensei a lehető legjobban teljesítik ezeket a követelményeket.

Előnyei

  • Fotovillamos-hibrid rendszerének hatásfoknövelése a felügyelettel és az energia- és teljesítményadatok gyűjtésével
  • A kisvezérlők moduláris bővíthetőségének és az I/O rendszerek funkcionális sokféleségének eredményeképpen nagy rugalmasság érhető el
  • Soros protokollok az inverterrel való kommunikációhoz

Energia mérése

Teljesítménymérő modul az alkalmazásban  

A teljesítménymérő modul minden energiaáramot mér

A bevált Inline I/O rendszer teljesítménymérő modulja méri a fotovillamos-hibrid rendszer által előállított összes feszültséget, áramot és teljesítményt.

Így tőlünk egy kézből szerezheti be az automatizáláshoz és energiaméréshez szükséges, iparban kipróbált komponenseket. A teljesítménymérő modul lehetővé teszi a váltakozó áramú értékek elemzését. Mérhetők, majd kiértékelhetők a pillanatnyi értékek.

Energia szabályozása

Kisvezérlő az alkalmazásban  

A kisvezérlő hatékony energiamenedzsmentet tesz lehetővé

A Phoenix Contact kisvezérlőivel nemcsak a komplett fotovillamos-hibrid rendszerek szabályozását, hanem a folyamatos felügyeletet és a hatékony energiamenedzsmentet is meg lehet valósítani.

Lehetőséget adnak az I/O-jelek vagy Modbus-résztvevők rendszerbe kapcsolására is. Az Ethernet-interfészen keresztül más vezérlők és rendszerek is becsatolhatók.

Adatinterfészek

I/O rendszerek az alkalmazásban  

Gyors és egyszerű adatbekötés I/O-komponensekkel

A be- és kimeneti modulok, valamint a különféle funkciós modulok minden alkalmazáshoz illeszkedő, széles választéka áll rendelkezésre.

Így pl. az analóg és digitális adatokat egy-egy kölön modullal lehet gyűjteni, amelyek rugalmasan besorolhatók a vezérlőhöz.

Energiaellátás félreeső régiókban is

A fotovillamos-hibrid rendszerek megbízható üzeméhez a rendszer minden komponensét optimálisan egymáshoz kell hangolni. A teljes alkalmazás vezérlésére és szabályozására a Phoenix Contact valamelyik kisvezérlője használható.

Ez energiamenedzserként működik, és gondoskodik arról, hogy a fogyasztó a megfelelő helyen, a megfelelő időben a szükséges mennyiségű energiát kapja meg.

Önálló energiaellátás

Az automatizálási megoldások szélsőséges környezeti feltételek esetén is mindig rendelkezésre állnak

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás