A spanyolországi Zuera II. napelempark felügyelete garantálja a hosszú távú hozamot

Áttekintés

Napelempanelek a Zuera II. napelemparkban  

Napelempark 54 000 kristályos modullal

  • A Grupo Jorge Zaragoza közelében egy több, mint 30 hektáros napelemparkot üzemeltet.
  • Az ágak folyamatos felügyelete lehetővé teszi a teljes rendszer folyamatos és hatékony üzemeltetését.
  • Egy olyan generátor csatlakozódobozt fejlesztettünk ki, amelybe beépíthetők az ágfelügyeleti modulok, valamint a szükséges túlfeszültség-védelmi komponensek.
  • A teljes szabályozással és a mért értékek megjelenítésével a Grupo Jorge hosszú távon garantálta az energiahozamot.

Ügyfélprofil

A Grupo Jorge munkatársai a Zuera napelemparkban  

A Grupo Jorge Zaragoza mellett üzemelteti a napelemparkját (kép: Grupo Jorge)

A Grupo Jorge 75 éve tevékenykedik a húsfeldolgozó iparban, és elkötelezte magát a rendelkezésre álló erőforrások fenntartható kezelése mellett.

Az általa üzemeltetett Zuera II. napelempark 2012. októberében 11,5 Megawatt teljesítménnyel kapcsolódott a hálózatra, ami több mint 30 hektárnyi területet foglal el, és több mint 10 000 lakost lát el napenergiás árammal.

Alkalmazás

Generátor csatlakozódobozok és ágfelügyeleti modulok  

Generátor csatlakozódobozok és ágfelügyeleti modulok túlfeszültség-védelemmel

A Zuera II. napelempark 54 000 kristályos modulból áll, amelyek egy tengely mentén, vízszintesen követik a Nap mozgását.

A napelempark kilenc szegmensre oszlik. Minden szegmens 256 ágat tartalmaz, amelyek 16 generátor csatlakozódobozon (GAK) keresztül két központi inverterre csatlakoznak. A GAK és az inverterállomás között DC mérőkészülékek mérik az egyenáramú gyűjtővezetékek áramát és feszültségét. Az AC-oldalon az elektromos hálózatba való betáplálás előtt szintén mérik az átalakított áramot és feszültséget.

Az üzemeltető fontos követelménye az ágak folyamatos felügyelete, a teljes park tartós és hatékony üzemeltetése érdekében.

Megoldás

A napelempark topológiai ábrázolása  

A napelempark topológiai ábrázolása

Ezzel a háttérrel a Phoenix Contact egy 16 ághoz alkalmas generátor csatlakozódobozt fejlesztett ki, amelybe beépíthetők a Solarcheck termékcsalád ágfelügyeleti moduljai, valamint a szükséges túlfeszültség-védelmi komponensek is.

A napenergiás vezetékek külső Sunclix dugaszolható csatlakozással csatlakoznak minden GAK-ra. Az egyes ágak gyors és helytakarékos összekapcsolásáról potenciál-gyűjtőkapcsok gondoskodnak. A Solarcheck mérőmodulok mérik az ágak áramát és feszültségét. A GAK-megoldást az egyenáramú és adatvezetékek túlfeszültség-védelmi komponensei teszik teljessé.

A park résztvevői Solarcheck kommunikációs moduljainak ágadatait egy Inline kisvezérlő gyűjti. A követő egységek, a Solarcheck kommunikációs modulok, a DC-mérőeszközök, az inverterek és az AC-mérőeszközök ezen a módon érhetők el. Ezenfelül a vezérlő analóg bemeneti kapcsokon megkapja és feldolgozza a fotovillamos modulok hőmérsékleti és besugárzási adatait is.

Két meteorológiai állomás gyűjti a megfelelő időjárási adatokat, amelyeket egy vezérlőnek továbbít. Ez közvetlenül a SCADA rendszerbe továbbítja az adatokat, illetve a PROFINET protokoll használatával a fölérendelt parkvezérlőnek is.

A webalapú AXweb+ menedzsment-rendszerrel ellátott napelempark topológiai ábrázolása  

Webalapú AXweb+ menedzsment-rendszer

A mért adatok megjelenítése, bármikor

Az üzemeltető a megjelenítésre és a rendszerfelügyeletre a Phoenix Contact webalapú AXweb+ menedzsment-rendszerét használja, amely a napelempark teljesítmény- és időjárási adatait jeleníti meg. Az üzemeltető az aktuális adatokat az elért teljesítményeket megjelenítő weboldalról hívhatja le helyben vagy az interneten keresztül, így a fontos adatok mindig a rendelkezésére állnak.

A kieséseket egy hibajelentés dokumentálja, és megjeleníti a park egyes résztvevői közötti kommunikáció problémáit. A karbantartó személyzet egy egérkattintással bármikor pontos információkat kap.  Hiba esetén az okot idejekorán be lehet határolni, és azonnal meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket. Ezenfelül a szervizszemélyzet SMS-ben kaphat értesítést a zavarokról.

Összegzés

A Zuera II. napelempark ágfelügyeleten alapuló teljes szabályozása, valamint a mért értékek megfelelő megjelenítése hosszú távon garantálja a Grupo Jorge energiahozamát. A teljes megoldás kiváló minősége, valamint a komponensek és rendszerek átfogó támogatása miatt a vállalatcsoport a Phoenix Contact mellett döntött. Ezért az automatizálási specialista munkatársai folyamatosan támogatták az üzembe helyezést. Mivel a felépítésben részt vevő vállalatok minden kérdésükre gyors választ kaptak, a napelemparkot időben az energiaellátó hálózatra lehetett csatlakoztatni.

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Generátor-csatlakozódoboz 32 ághoz, Inline biztosítóvalSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generátor-csatlakozódoboz 16 ághoz standard ágbiztosítóvalSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozókPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozókPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Átmenő kapocs rugós csatlakozássalSTU 35/ 4X103033126
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK kommunikációs modul, legfeljebb 8 x SCK mérőegység adatainak rögzítéséreSCK-C-MODBUS2901674
Inline vezérlőILC 171 ETH 2TX2700975
Inline vezérlő PROFINET interfésszelILC 350 PN2876928
Lean menedzselhető Ethernet switchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhetőTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline digitális bemeneti modul, tartozékokkal együtt komplettenIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline-RS-485/-422 funkciómodul soros adatátvitelhezIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
MegnevezésTípusCikkszám
Generátor-csatlakozódoboz 32 ághoz, Inline biztosítóvalSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generátor-csatlakozódoboz 16 ághoz standard ágbiztosítóvalSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozókPV-CF-S 6-16 (+)
Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozókPV-CM-S 6-16 (-)
Átmenő kapocs rugós csatlakozássalSTU 35/ 4X10
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-8S-20A
SCK kommunikációs modul, legfeljebb 8 x SCK mérőegység adatainak rögzítéséreSCK-C-MODBUS
Inline vezérlőILC 171 ETH 2TX
Inline vezérlő PROFINET interfésszelILC 350 PN
Lean menedzselhető Ethernet switchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhetőTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline digitális bemeneti modul, tartozékokkal együtt komplettenIB IL 24 DI 16-PAC
Inline-RS-485/-422 funkciómodul soros adatátvitelhezIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás