Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

A minőség nem véletlen

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: minden termékünk, beszélgetésünk és komplett megoldásunk a legjobb minőségű.

Mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban - szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Dolgozó egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Szakmai szakértőink projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak és igény szerint segítenek rendszerének tervezésében. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és készítjük el. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

Fotovillamos hálózatok IT-biztonsága

Tanácsadó megbeszélés  

Hasznosítsa Ön is szakértőink know-how-ját

Védje meg a rendszereit az emberek vagy a kártékony szoftverek illetéktelen hozzáférésétől. Ipari Ethernet a Phoenix Contact-tól: integrálja könnyedén automatizálási infrastruktúráját, mert mi az automatizálással és ipari Ethernet-hálózatokkal kapcsolatos évtizedes tapasztalatainkkal egyszerűvé tesszük az Ethernetet.

Kívánságra szakmai támogatást nyújtunk a hálózatelemzési tanácsadástól kezdve a műszaki tervezésig.

Tréningek és szakmai megbeszélések

Ügyfél egy képzésen  

Szakmai ismeretek átadása az Ön tudásszintjéhez igazítva

Intenzív ügyfélkapcsolataink és sokéves helyszíni tapasztalatunk alapján olyan kvalifikációs koncepciót fejlesztettünk ki, amivel a munkatársak kvalifikációjával kapcsolatosan az Ön egyedi igényeihez igazodunk:

a projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes információktól függően kínáljuk az Önnek megfelelő ajánlatot.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizcsapatainkat koncentrált tudás, sokéves gyakorlati tapasztalat és a legnagyobb rugalmasság jellemzi.

Szervizhálózatunk a világ legeldugottabb sarkaiban is támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben, pl. díjmentes system-hotline-nal és 24 órás terméktámogatással. Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrésszel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás