Mikroinverterek

Mikroinverterek

Felszerelés egyszerűen

Az új dugaszolható rendszerrel a mikroinvertereket AC- és DC-oldalon ugyanúgy csatlakoztathatja.

A mikroinvertereket közvetlenül a fotovillamos modulra kell szerelni. Így a többi modulra nincs hatással az árnyékba kerülés vagy más teljesítménycsökkentő esemény. Ezen a módon jelentősen növelhető a hozam.

A modulok bonyolult összekapcsolására sincs már szükség. Univerzális és egyszerűen szerelhető csatlakozástechnológiát keres a mikroinverterei számára? A Phoenix Contact új, mikroinverterekhez használható dugaszolható rendszerét kimondottan az Ön igényeinek kielégítésére fejlesztettük ki. Az Ön igényeinek megfelelően előkonfekcionálható, hogy a telepítési helyen felhasználóbarát plug and play szerelést biztosítson.

Előnyei

  • Hárompólusú, kódolt csatlakozóprofil (helytelen polaritás elleni védelem)
  • A lehető legnagyobb megbízhatóság a SUNCLIX érintkezők révén
  • 500 W kimeneti teljesítményű mikroinverterek használata is lehetséges
  • Általános dugaszolható rendszer a mikroinverter AC- és DC-oldalához

Készülékcsatlakozás

Mikroinverterek az alkalmazásban  

A lehető legjobb teljesítmény a modul szintjén a mikroinverternek köszönhetően

A SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozókat mikroinverter készülékcsatlakozójaként vagy terepi konfekcionáláshoz használva a modul oldalán is nagy teljesítményt érhet el, kiváló minőséggel.

AC csatlakozástechnika

AC csatlakozástechnika mikroinverterhez  

AC-Y elosztók speciálisan mikroinverterekhez

Az AC-Y összekötő két 3 pólusú csatlakozóból áll, amelyeket a gerincvonal (trönkvonal) pólushelyesen köt össze egymással.

A toldó oldal a gerincvonal fogadásán kívül a leágazó vonalat (drop line) is fogadja, amely az invertert csatlakoztatja.

Hálózati csatlakozás

Mikroinverter hálózati csatlakozása az alkalmazásban  

A hálózati csatlakozódugaszokon a tápellátás is a hálózatba juttatható

A hálózati csatlakozódugaszok kötik össze a PV rendszert és a hálózatot.

A rendszer felépítésétől függően az AC Y-összekötő dugasz- vagy toldó-oldaláról is lehet csatlakozni a hálózatra. A csupasz vezetékvéget vagy egy elosztódobozban lehet kifejteni, vagy kábelkarmantyún keresztül a lakóházi csatlakozódobozba lehet vezetni.

Mikroinverter csatlakoztatása

Mikroinverterek alkalmazása esetén minden egyes modul az optimális munkapontban működik, függetlenül attól, hogy időlegesen részben árnyékban van-e, vagy nincs.

Mikroinverterek alkalmazása esetén az áginverter-architektúrákhoz képest a teljes rendszer akár 20%-kal több energiát szolgáltathat. Mikroinvertereit az AC- és a DC-oldalon is csatlakoztassa a Phoenix Contact új dugaszolható rendszerével.

Mikroinverterek csatlakozástechnikája

Általános csatlakozástechnika a mikroinverterek AC- és DC-oldalán

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás