Alkalmazások és megoldások

Alkalmazások és megoldások

Mindent a vasúthoz

Sokféle innovatív és gazdaságos vasúti komponens.

Vissza ide: Vasúti alkalmazások

Kategóriák

A vasúti járművekhez fejlesztett termékeink három fontos követelménynek is meg felelnek: megbízhatóak, kiváló minőségűek és nem igényelnek karbantartást. A vasúti járművekben használt komponenseknek ütés- és rezgésállónak kell lenniük. Ezen felül különösen fontosak az éghetőségi jellemzőik is.

A vasúti termékeink természetesen megfelelnek az EN 50155, EN 50121-3, EN 50121-4, valamint az EN 45545-2 vasúti szabványoknak. Ezenkívül, a Phoenix Contact IRIS-tanúsítvánnyal rendelkezik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás