Technológiák

Lelkesítő technológiák

Lelkesítő technológiák

Győződjön meg Ön is innovatív technológiai megoldásainkról.

Innovatív termékeink és megoldásaink alapját technológiáink adják. Nyerjen áttekintést a technológiáink alkalmazásával járó előnyökről.

PROFINET

PROFINET  

Egyesíti az IT és az automatizálástechnikai funkciókat

A PROFINET-technológia egy nagyteljesítményű és kompatibilis alaparchitektúra. A funkcionális bővítések a legkülönbözőbb szektorok és megoldások követelményeit fedik le.

Az IT funkciókat automatizálástechnikai funkciók egészítik ki – így a PROFINET készülékek és hálózatok optimálisan illeszthetők be az IT-környezetbe.

Hibrid motorkapcsoló technológia

CONTACTRON hibrid motorkapcsoló  

Motorok intelligens kapcsolása

A motorok kapcsolása, irányváltása és védelme a hibrid motorkapcsoló technológiával egyszerűen kompakt és elektronikusan biztos!

Robbanásvédelem – elmélet és gyakorlat

Robbanásvédelmi brosúra  

Robbanásvédelmi alapismeretek

Nemcsak a klasszikus vegyipari és petrolkémiai létesítményekben szembesülnek a létesítők, tervezők és üzemeltetők a robbanásveszély témájával. Az olyan első ránézésre ártalmatlannak látszó területeken is jelentős mértékű veszélylehetőség áll fenn, mint például az élelmiszeripar.

Ebben a brosúrában a robbanásveszélyes területeken tapasztalható kockázatokat ismertetjük, valamint felajánljuk a segítségnyújtást a mindennapi munkához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás