Mérési adatok biztonságos gyűjtése egy oroszországi kőolajvezetéken

A Transneft üzemelteti az országos kőolajvezetékeket

A Transneft (az orosz kiejtés átírásával Transznyefty) egy moszkvai székhelyű orosz állami vállalat, amely az ország kőolajvezetékeit üzemelteti.

A vállalatot 1993-ban alapították, és manapság a világ legnagyobb csővezetékrendszerével rendelkezik, amelynek a teljes hossza 50 000 kilométer.

Alkalmazás

A Transneft által üzemeltett csővezetékrendszerek egyike az ESPO-kőolajvezeték (Eastern Siberia Pacific Ocean). A hossza 2757 kilométer, és évente 15 millió tonna olajat szállít a kínai Daqingba.

A jövőben tervezik az áteresztő kapacitás 30 millió tonnára és a teljes hossz 4700 km-re történő megemelését egészen a Csendes-óceán térségéig, Japánig és Dél-Koreáig. Ehhez összesen 32 szivattyúállomásra és 13 tartályparkra van szükség.

A Transneft a Phoenix Contact gyújtószikramentes jelátalakítóját használja a folyamatadatok a terepről az állomások vezérlőtermeibe való átvitelére

Megoldás

Sokoldalú és megbízható: PLC-relémodulok  

Sokoldalú és megbízható: PLC-relémodulok

Az univerzális hőmérséklet mérőváltók alakítják át az ellenállás-hőmérők és hőelemek hőmérsékletjeleit 4...20 mA-es jelekké. Ezeknek az energiaellátását Ex-i tápláló és leválasztó erősítők adják.

A bemeneti jelleválasztó az analóg jeleket a biztonságos területen található vezénylőtermekbe viszi át. Az innovatív kapcsolástechnikának köszönhetően a csupán 12,4 mm széles Ex-leválasztók kitűnnek pontos jelfeldolgozásukkal (a linearitáshiba < 0,1 %) és kis veszteségi teljesítményükkel (a tápláló leválasztó esetén max: 1,3 Watt).

A bemenetek, kimenetek és a hálózati tápellátás egymástól galvanikusan el vannak szigetelve. Valamennyi leválasztó két irányban viszi át a Hart protokollt. A leválasztók az ATEX szerinti gyújtószikramentes üzemi eszközökként vannak engedélyezve a 0-ás zónában történő felhasználásra.

Koncepciónk szerint a az Ex leválasztást kombináljuk a bemeneti kapcsokkal. Ezzel egy teljes kalapsínt meg lehet takarítani a sorkapcsokkal együtt: ezáltal nem csupán a helyigény csökken jelentősen, hanem a lehetséges hibaforrások száma is.

Az integrált bontókések és mérőhüvelyek az Ex-i vezetékek problémamentes leválasztását teszik lehetővé. Ez jelentősen megkönnyíti az üzembe helyezést. Az Ex-i modulok dugaszolhatóságának eredményeképpen pedig a későbbi funkcióillesztés is egyszerűen végrehajtható.

Az Ex-i modulok mellett a Transneft további Phoenix Contact komponenseket is használ, például tápegységet, konfekcionált rendszerkábeleket és PLC-reléket.

Összegzés

A Transneft a Process Interface PI révén innovatív megoldást alkalmaz a gyújtószikramentes áramkörökhöz, dugaszolható elektronikus egységekkel és egy alapkapoccsal.

Előnye az, hogy a funkciókat az elektronikamodul tartalmazza, és nem az alapkapocs. A csekély szélesség eredményeképpen további 30% helyet lehetett megtakarítani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás