Megfelelő nyomás: gyújtószikramentes jelleválasztó az MAN Turbónál

MAN Turbo Zürich: kompresszorok az olaj- és gázipar számára

Az MAN csoport 50 000 alkalmazottal a világ egyik vezető haszongépjárműveket, motorokat és egyéb gépeket és berendezéseket gyártó cége.

Az MAN Turbo AG Schweiz Zürichben található. Itt 700 szakember foglalkozik többek között az olaj- és gáziparban használt kompresszorok fejlesztésével és gyártásával.

Alkalmazás

A gáz és olaj csővezetéken történő gazdaságos továbbításához nélkülözhetetlenek a kompresszorok.

A folyamatadatoknak a robbanásveszélyes térből a biztonságos területen elhelyezett vezérléshez való átviteléhez a gyártó a Phoenix Contact gyújtószikramentes MACX Analog Ex interfészelemeit használja.

A modulokat többek között Türkmenisztánban egy olajfinomítóban az olajelőkészítésben, valamint Brazíliában egy olajkitermelő platformon használják

Megoldás

MAN kompresszor Phoenix Contact interfész alkatrészekkel  

MAN kompresszor Phoenix Contact interfész alkatrészekkel

A kapcsolószekrényekben szükség volt egy leválasztó erősítőre a hőmérsékleti adatok robbanásveszélyes területről való elvezetéséhez: az MAN Turbo a Phoenix Contact Tagelswangen MACX termékcsaládjának MCR-EX-SL-RTD-I gyújtószikramentes kivitelű hőmérséklet mérőváltója mellet döntött.

Az Analog-Ex modulok az EX területekhez való egy- és kétcsatornás jelleválasztók teljes családját tartalmazzák: analóg BE, analóg KI, digitális BE, digitális KI, hőmérséklet és tartozék.

Az innovatív kalapsín-csatlakozó megkönnyíti a szerelést, a betáplálást és a diagnosztikát.

A csupán 12,5 mm széles modulok tipikus alkalmazásai például a nyomás, az átfolyás, a páratartalom és a hőmérséklet mérése, valamint a szabályozószelepek és egyéb szelepek vezérlése távadókkal.

Az eszközök az ATEX, IECEx és UL szabványok szerint tanúsítva vannak a 2-es Ex területen történő felszerelésre, valamint az Ex-i áramkörök 0-ás (gáz) és 20-as (por) Ex területen történő felszerelésére.

Az innovatív kapcsolási koncepció precíz átviteli tulajdonságokat és csekély áramfelvételt tesz lehetővé. A biztonsági integritási szintre vonatkozó SIL-engedélyek lehetővé teszik a biztonsági alkalmazásokban való használatot.

Ezenkívül a modulok konfigurálását megkönnyíti az egységes szabványosított FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) interfész használata.

Összegzés

„A projekt során kiváló támogatást kaptunk a Phoenix Contact szakembereitől, így a projektünket közel időben és nagyobb megszakítások nélkül tudtuk megvalósítani‟, mondja elismerően az MAN felelős mérnöke.„Ez különösen fontos a külföldön megvalósított komplex létesítmények esetén.‟

A jövőbeli projektekben, például a gázkompresszor-létesítményekben az MAN mérnöke a Phoenix Contact termékeinek alkalmazását tervezi. Nagyon elégedettnek tűnik: „Ezt a kompetens beszállítót a cégen belül tovább fogom ajánlani.‟

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás