Biztonságos és költséghatékony rádiós kapcsolat a BP-nél Ohióban

Vezeték nélküli pilotprojekt a BP-nél Ohióban

A BP az USA-ban számos finomítót üzemeltet.

Az ohiói helyszínen a mérnökök egy vezeték nélküli pilotprojektet indítottak el. Azt szerették volna megtudni, hogy a zavaró sugárzás miatt rendkívüli módon megterhelt környezetben lehetséges-e megbízható rádiós összeköttetés..

Alkalmazás

A cél az egymástól nagy távolságra elhelyezett tárolótartályok közt fellépő magas kábelezési költségek elkerülése volt.

A rádiós átviteli szakaszok területén erős zavaró mezőket létrehozó nagyfeszültségű vezetékek futnak. Ezeknek az átvitel minőségére gyakorolt hatását akarták vizsgálni. A további nehézséget az okozta, hogy a kőolajtartályok elhelyezési pontjain nincs saját elektromos tápellátás.

Tesztelt objektumként egy távol fekvő talajvízszivattyút választottak ki.

Itt a szintet kellett mérni, és a határérték elérésekor riasztást kellett leadni. A szivattyú ultrahangos módszerrel méri a szintet, és az értékét analóg jelként adja ki. Ezenfelül a felső határérték elérésekor egy hatérértékkapcsoló egy digitális riasztójelet is generál.

Megoldás

Phoenix Contact vezeték nélküli átviteli rendszer  

I/O adatok vezeték nélküli átvitele a terepen

A szivattyúra a Phoenix Contact vezeték nélküli átviteli rendszerét telepítették. Ez I/O adatok terepi gyűjtését és az információknak egy vezérlőhöz történő eljuttatását teszi lehetővé RS-232 interfészen keresztül.

Állomásonként max. nyolc analóg és digitális bővítőmodul csatlakoztatható, így a mindenkori alkalmazáshoz illeszkedő megoldás választható. A vezérlő oldalán egy (pont-pont) vagy több (multipont-pont) terepi állomás információit lehet a Modbus protokollon keresztül kiértékelni.

Egy masterhez max. 255 terepi állomás köthető. A teljes hardvert önellátó módon egy napelemes rendszer látja el, ami napelemes panelből, akkumulátorból és töltésszabályzóból áll.

Összegzés

A rádiós kapcsolat ebben az erősen terhelt környezetben is megbízhatóan működött.

A gazdasági előnyöket is megvizsgálták: a kábelezéshez árkokat kellett volna ásni 700 m hosszban, és ide kábelt kellett volna lefektetni. A BP ebben a konkrét esetben kb. 80 euró/m-ből indult ki. Így összesen több, mint 56 000 eurót lehetett megtakarítani.

A BP-konszern a pozitív teszt után az Ohio folyó melletti termelőüzemben a Phoenix Contact vezeték nélküli átviteli rendszerét integrálta. Ott 16 kőolajtartályt szereltek fel vele.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás