Vissza az Áttekintéshez

Svájci feszültségátalakító alállomás szanálása az ABB-vel együttműködve

ABB Svájc: Áramtermelés, -szállítás és -elosztás

Az ABB az energia- és automatizálástechnika vezető vállalata. A világkonszern kereken 100 országban több mint 110 000 munkatársat foglalkoztat.

Az ABB-nek Svájcban körülbelül 5700 alkalmazottja van. Az ABB svájci Power Systems üzletága a világ minden táján tevékenykedik az áram termelésének, átvitelének és elosztásának területén.

Alkalmazás

A Kraftwerke Hinterrhein AG Graubünden kantonban Svájc harmadik legnagyobb nagy nyomású tározós erőművét üzemelteti.

A hidroelektromos energia kinyeréséhez három vízlépcsővel különböző üzemeket kombináltak a folyó és a tárolt víz energiájának hasznosítása, valamint a víz időszakos tárolása céljából.
Az elektromos energia jelentős részét silsii feszültségátalakító alállomáson keresztül a svájci nagyfeszültségű hálózatba táplálják. Sils az európai UCTE összekötő hálózat svájci 220 kV-os és 380 kV-os feszültségszintjének egyik legfőbb csomópontja.

Sils-en folyik keresztül a Svájc, Olaszország, Ausztria és Németország között áramló jelentős energiamennyiség. A feszültségátalakító alállomás külső berendezései távoli szabadtéri kapcsolóberendezések és 1200 MVA teljesítményű transzformátor-csoportok.

A jövőbeli üzemeltetés biztosítása érdekében az 1960-as években épített feszültségátalakító alállomást átfogóan fel kellett újítani. Ezt a feladatot az ABB Power Systems Schweiz kapta meg. A külső berendezések és a hozzájuk tartozó 74 vezérlőszekrény üzem közbeni felújítása majdnem két évig tartott.

Megoldás

Aaretal, energiatermelés, Quickon, QTC, áram, ABB  

QTC-gyorscsatlakozás

Az új kapcsolószekrényekben a Phoenix Contact sorkapcsait alkalmazták. A QTC-gyorscsatlakozású sorkapocs elnyerte a végfelhasználó, a Kraftwerke Hinterrhein AG tetszését. A QTC sorkapocs melletti legfőbb érv a késes csatlakozástechnika tiszta mechanikai átláthatósága volt.

A szabadalmaztatott mechanika zárt állapotában lehetetlenné teszi a vezetékcsatlakozás meglazulását. A Kraftwerke Hinterrhein AG további pozitív értékelése: a QTC sorkapocscsalád zökkenőmentesen illeszkedik az komplett CLIPLINE rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy az összes tartozék - mint például az áthidaló dugaszok és a vizsgálódugaszok - illeszkedik a Phoenix Contact összes többi csatlakozástechnikájához.

A csavaros csatlakozástechnikával összehasonlítva az időmegtakarítás 60 százalék körüli. Ennek oka, hogy a QTC-gyorscsatlakozású sorkapocs használata esetén egyáltalán nincs szükség a vezeték előkészítésére, csupaszolására vagy érvéghüvelyezésére. A vezetéket egyszerűen a csatlakoztató nyílásba kell dugni, ezután csavarhúzóval, egy kis mozdulattal kell a késes csatlakozóba rögzíteni. A vezetéket reteszelő mechanizmus rögzíti a csatlakozóban, ezáltal megakadályozza a kilazulást vagy a csatlakozás akaratlan bontását.

Az ABB Power Systems Schweiz ezenkívül a Phoenix Contact BLUEMARK nyomtatója mellett is döntött. A nagy sebességű nyomtató a sorkapcsok, vezetékek és eszközök jelölésére szolgáló egységes UniCard jelölőanyagok egyedi feliratozását végzi.

Összegzés

A kapcsolóberendezéseket telepítő ABB Power Systems Schweiz profitált a QTC-gyorscsatlakozás jelentős időmegtakarításából.

Az UV-technológián alapuló nyomtatórendszer egyszerű kezelése, valamint a messzemenően kopás- és karcolásálló feliratozás is meggyőzte az ABB Power Systems Schweiz céget.

A Kraftwerke Hinterrhein AG, az ABB Power Systems Schweiz és a Phoenix Contact – ilyen egy tökéletes szövetség.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás