Midstream

Midstream

Csővezetékek és tartályok biztonságos felügyelete

A Phoenix Contact monitoring megoldásaival csővezetékeit és tartályparkjait folyamatosan szemmel tarthatja.

Vissza ide: Alkalmazások és megoldások

Kategóriák

  • Csővezetékek és szállítás
    Csővezetékek és szállítás

    Digitalizálja szállítási útjait és kommunikáljon megszakítás nélkül a csővezetéki érzékelőktől a vezérlésirányító központig.

  • Tartályparkok
    Tartályparkok

    A Phoenix Contact a tárolótartályok teljes körű automatizálásához széles választékot kínál moduláris vezérlő- és I/O rendszerekből, távvezérlési és távkarbantartási megoldásokból és leválasztó erősítőkből az EX területekre.

A többszáz kilométeres csővezetékek nagy teljesítményű felügyeleti megoldásokat igényelnek, hogy pl. a szivárgásokat vagy vészhelyzetben a töréseket is gyorsan és pontosan azonosítani lehessen. Ugyanakkor a csőgörényekkel való tisztításhoz és vizsgálathoz elengedhetetlen a szelepek állásának pontos meghatározása.

Az elektronika károsodásának megelőzése érdekében meg kell előzni a túlfeszültségeket a csővezeték-hálózatokon és a tartályokon. A Phoenix Contact a teljes midstream területre komplett megoldásokat kínál a túlfeszültség-védelemre, rádiótechnikára és funkcionális biztonságra, egészen a stand-alone megoldásokig a távoli létesítmények megbízható felügyeletére.

Áttekintés: midstream

Áttekintés: midstream

Nagy teljesítményű megoldások a csővezetékek monitoringjára, valamint a tartályok felügyeletére és vezérélésére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás