Fúróplatformok

Fúróplatformok

Igényes feltételekhez

A fúróplatformokhoz készített megoldásaink egyesítik a tengerészeti tanúsítványokat és az EX területek technikáit.

A fúróplatfomok egyesítik a tengerészeti követelményeket az EX terület követelményeivel. Az automatizálási rendszereknek az EX területről érkező jeleket kell feldolgozniuk, és rendelkezniük kell GL, DNV vagy ABS tanúsítvánnyal. Ez a rendszer felépítésével és az alkalmazott részegységek robusztusságával szemben is követelményeket támaszt.

A Phoenix Contact sok éves tapasztalatával az offshore területen, illetve a széles kínálatával a tengeri és robbanásbiztos technika terén, kompetens partner a fúróplatformok nagy teljesítményű megoldásaiban.

Előnyei

  • Megbízható túlfeszültség-védelmi megoldások, a levezetők széles választékával
  • Hatékony motormenedzsment az energia-előállításban, I/O rendszerekkel és CAN busszal
  • Kiesésbiztos tűzoltórendszerek, redundáns automatizálási rendszerekkel

Energia-előállítás

Dízelgenerátor egy hajón  

Megoldás a platform szükségletnek megfelelő energia-előállítására

Felügyelje a platform energiaigényét és szükség szerint kapcsoljon be további dízelgenerátorokat. A moduláris CAN buszos vezérlő- és I/O rendszerekkel olyan energiamenedzsmentet valósít meg, amivel folyamatosan gondoskodik a platform szükségletnek megfelelő energiaellátásáról.

A rendszerek moduláris felépítése bármikor lehetővé teszi a megoldás bővítését.

Túlfeszültség-védelem

Offshore fúrósziget zivatar közben  

Az offshore fúrószigeteket fokozottan kell védeni a villámcsapás ellen

A fúróplatform magas tornyai, a Derrick darut is beleértve, ki vannak téve a villámcsapás veszélyének. A fúrórudakat hajtó teljes technikát folyamatosan védeni kell a túlfeszültség ellen.

Ehhez a Phoenix Contact nagy teljesítményű túlfeszültség-védelmi megoldásokat kínál a POWERTRAB és FLASHTRAB levezetőkre alapozva.

Tűzoltórendszerek

Olajszállító tankhajó  

Redundáns automatizálási megoldások hajók tűzoltórendszereihez

A vezérlő és felügyeleti rendszerekből redundánsan felépített automatizálási megoldással folyamatosan figyelheti a tűzoltórendszer működését.

Áramlásérzékelőkkel pontosan ellenőrizheti, hogy az összes cső fel van-e töltve vízzel. Veszély esetén így gyorsan reagálhat.

Redundáns rendszerfelépítés az Essential Serviceshez

Az üzembiztonságot két vezérlővel biztosítjuk, amin alkalmazkodó redundáns szoftver fut. A szivattyúegység ellenőrzi a vízellátást. A számos interfész használatával
bármikor lehetőség van a platform hálózatára csatlakozni, a rendszerszintű riasztáshoz.

Redundáns rendszerfelépítés az Essential Serviceshez  

A redundáns rendszerfelépítés gondoskodik az Essential Services maximális rendelkezésre állásáról

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás