Folyamattechnikai hálózatok

Folyamattechnikai hálózatok

Minőség a terepi és vezérlési szintek között

A Phoenix Contact hálózati komponenseivel kiesésbiztos kommunikációt biztosít az érzékelőktől a vezérlésirányító központig.

A folyamattechnikai rendszerek eredménye azoknak a folyamatos vezérlésén múlik. Ezért fontos a folyamat összes elemének pontos felügyelete, és a teljes körű, kiesésbiztos adatátvitel biztosítása az érzékelőktől a vezérlőközpontig.

A Phoenix Contact minőséget nyújt a terepi szinttől a vezérlési szintig. Ebbe értendő az analóg, kétállapotú vagy digitális jelek megbízható átvétele, átvitele, átalakítása, csatlakoztatása, leválasztása és kapcsolása. A redundáns felépítésű hálózati megoldások gondoskodnak arról, hogy ezek az információk mindig rendelkezésre álljanak a megfelelő helyen.

Előnyei

  • Redundáns, ezért kiesésbiztos kommunikációs hálózatok az érzékelőktől a vezérlésirányító központig
  • Egy kapcsolattartó a SIL és ATEX tanúsított részegységekhez
  • Szünetmentes tápellátás redundáns tápegységekkel

Gyújtószikramentes I/O rendszerek

Gyújtószikramentes I/O-modulok  

Gyújtószikramentes I/O jelfeldolgozó modulok EX környezetbe

A vezérlők és I/O rendszerek széles választékával egyénre szabott automatizálási megoldást alakíthat ki folyamattechnikai rendszeréhez.

Ennek során számos EX környezetből származó jelet is feldolgozhat. Beépíthet funkcionális biztonsági modulokat is, így lefedve az IECEx és ATEX alá tartozó területeket is.

Redundáns hálózatok

Redundáns hálózati összetevők  

Redundáns hálózati összetevők a kiesésbiztos kommunikációhoz

Mindegy, hogy a folyamatában milyen átviteli közeget használ: nálunk megtalálja a megfelelő hálózati részegységet a kiesésbiztos kommunikáció felépítéséhez, pl. RSTP-vel (Rapid Spanning Tree Protocol) vagy MRP-vel (Media Redundancy Protocol).

Ennek alapját a nagy teljesítményű gigabites switchek, modemek, vezérlők és médiakonverterek képezik.

Redundáns tápellátás

Redundáns tápellátás  

Redundáns tápellátás a maximális rendelkezésre állásért

A berendezésrészek vagy akár csak az egyik komponens rövid idejű áramkimaradása esetén, a folyamatok lassú leállítása és újraindítása a termelés költséges leállását okozhatja.

A Phoenix Contact teljes körű redundáns segédtápegységeket kínál a hálózattól az összes fogyasztóig.

Egy repülőtéri tankoló redundáns vezérlése

A repülőgépek parkolóhelyén (jelen esetben 34) redundáns vezérlőrendszer felügyeli és szabályozza a tankolást a PIT kerozinfejeken keresztül. Ha valamelyik kerozinfej riasztást küld, akkor
azt és a szomszédos fejeket leállítja.

Az intelligens vészleállító SIL 2 tanúsítvánnyal rendelkezik. A redundáns felépítésű PROFINET-tel kombinálva
a kommunikáció mindig biztosított a tankolási folyamat biztonságos vezérléséhez.

Egy repülőtéri tankoló redundáns vezérlése  

Redundáns felépítésű vezérlési koncepció a repülőtéri tankoláshoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás