Mérési pontok és helyi tartályok

Mérési pontok és helyi tartályok

Minőség és mennyiség szem előtt

Felügyelje a szállított közeget a teljes útvonalon, a feldolgozási vagy tárolóhelytől a tartályokig.

A kitermelési helytől a feldolgozóhoz vagy a tartályokig vezető úton folyamatosan felügyelni kell a szállított közeg minőségét és átfolyását, valamint ellenőrizni kell a szivárgást. A szabványosított, pl. API szerinti mérési eljárások feltételezik az elektronika szabványosított adatfeldolgozását is.

A Phoenix Contact moduláris vezérlő és I/O rendszereivel szinte az összes jelfajtához kínál megoldásokat. A speciális funkcióblokk-könyvtárak jelentősen megkönnyítik a mérőállomások integrációját. A tárolótartályok automatizált feltöltéséhez és ürítéséhez kipróbált felügyeleti megoldásokat is talál.

Előnyei

  • Az összes járatos protokol támogatása révén egyetlen moduláris megoldás használható szinte az összes terepi készülékhez
  • A minőség és a mennyiség folyamatosan szem előtt az API szabvány szerinti felügyeleti technikával
  • Komplex számítások gyors kezelése specifikus funkcióblokkokkal

Funkcióblokkok az olaj- és gáziparhoz

Képernyőábra: Phoenix Contact funkcióblokkok az olaj- és gáziparhoz  

AZ API-konform funkcióblokkok leegyszerűsítik a tervezést

A gáztérfogat kiszámításához használható, API-konform funkcióblokk-könyvtárakkal pontos adatokat kap a szállításról.

A kész funkcióblokkok jelentősen leegyszerűsítik a tervezést, amivel időt és pénz takarít meg.

Tartályfelügyelet

Olaj- és gáztartályok  

Vezérlés- és kommunikációs technika tartályok felügyeletére

Vezérlés- és kommunikációs technikánk moduláris felépítésének köszönhetően a tartályfelügyeleti rendszere bármikor bővíthető.

Így folyamatosan pontos információkkal rendelkezhet a töltési szintekről, valamint a be- és kifolyó mennyiségekről, mivel a számítások alapját a tartályainak a pillanatnyi állapota jelenti.

LACT egységek

Behavazott gázállomás  

Mérési és felügyeleti megoldások a szállított közeg elemzéséhez

A LACT egységek (Lease Automatic Custody Transfer) számára a Phoenix Contact automatizált mérési és felügyeleti megoldásokat kínál, specifikus funkcióblokkokkal.

Az API szabványoknak megfelelően elemzi a szállított közeg sűrűségét, hőmérsékletét és összetevőit. Így folyamatosan API-konform adatok állnak rendelkezésre a számításokhoz és a további feldolgozáshoz.

Mérési és vezérlési megoldások

Akár 4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus vagy PROFIBUS PA: a Phoenix Contact moduláris vezérlőrendszere sokféle mérési adat feldolgozását teszi lehetővé.

A tárolótartály felé vezető úton folyamatosan kiolvashatja és vezérelheti a szivattyúállomásokat, szelepeket és átfolyásmérőket. Az Ön nagy előnye: a rendszer bármikor megengedi a módosításokat, így további távközlési technika is zökkenőmentesen integrálható.

Topológia: mérési és vezérlési megoldások  

Mérési és vezérlési megoldások az olaj és gáz helyi tartályokhoz szállítására

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás