A mérési adatok nagy biztonsága és rendelkezésre állása a Linde Gas gázelosztó hálózatában

Áttekintés

Gázszállító csővezetékrendszer  

Csővezetékrendszer ipari gázok szállításához

  • A Linde AG gáz-üzletágának részeként a Linde Gas a vezető gázszolgáltatók közé tartozik mind Németországban, mind egész Európában.
  • A számlázással kapcsolatos adatok gyűjtéséhez különleges mérőállomásokat kell telepíteni a gázszolgáltató hálózat mentén.
  • Az Actemium Cegelec és a Linde Gas Deutschland céggel együttműködve a Phoenix Contact kifejlesztett egy megoldást a mért értékek biztonságos továbbítására és dokumentálására.
  • A megoldás a továbbítás során garantálja az érzékeny mérési adatok biztonságos elérését és rendelkezésre állását.

Ügyfélprofil

A Linde AG Leunában található gázközpontja  

A Linde AG Leunában található gázközpontja

A Linde AG a Leunában található vegyiüzemében működteti a világszerte egyik legnagyobb gáztermelő központját, és onnan lát el számos fogyasztót.

A Linde Gas az Actemium Cegelec GmbH rendszerintegrátor céget bízta meg a gázelosztó hálózat mentén található mérőállomások automatizálásával, valamint ezeknek a meglévő adatkezelő rendszerbe való beillesztésével.

Alkalmazás

A gázelosztó hálózat mérőállomása  

Mérőállomás az átfolyási mennyiség, a hőmérséklet és a nyomás adatainak lekérdezéséhez és továbbításához

A gázelosztó hálózatban érzékeny adatokat továbbítanak az interneten, ezért a megoldás biztonságos elérése és rendelkezésre állása elsőrendű prioritású.

A teljes elosztóhálózat mérési adatainak rögzítéséhez egy hatékony protokollon alapuló, innovatív kommunikációs koncepciót használnak az egyes állomások és az adatkezelő központ összekapcsolásához. A mért adatokat egységesen GPRS/EDGE mobilhálózaton továbbítják. Továbbá minden mérőállomáson minden mért értéket tárolni kell azért, hogy egy hosszabb kapcsolat-megszakadás esetén is biztosítani lehessen, hogy egy adat se vesszen el.

További kihívást jelent az, hogy a csővezeték-hálózat mentén felépített állomások gyakran nehezen hozzáférhető helyen vannak. Thomas Hauswald, a Linde Gas bitterfeldi telephelyének és gázvezeték-hálózatának vezetője ezért egy központi rendszer mellett döntött, amely lehetővé teszi a mérőállomások adatainak utólagos lekérdezését is.

Megoldás

Kapcsolószekrény ILC kisvezérlővel  

Kapcsolószekrény kisvezérlővel és sorolt Inline modulokkal

Kai Schwarz, az Actemium Cegelec projektvezetője, aki a projekt megvalósításának felelőse volt, az adatátvitelre vonatkozóan a Phoenix Contact Resy+ távvezérlési megoldása mellett döntött. A mobiltelefon-hálózati kapcsolat esetleges megszakadásainak kivédése érdekében a mért adatokat az IEC 60870-5-104 szabvány szerinti protokollal, VPN-alagúton (virtuális magánhálózat) csatolják az adatkezelő rendszerbe.

Az eseményalapú szabványok kihasználásával a kommunikáció rövid megszakadásai esetén tárolhatók az adatok, majd az összeköttetés helyreállása után elküldhetők az adatkezelő rendszerbe. Ezenkívül a mért adatok a vezérlő külső SD-kártyáján is tárolódnak.

Ipari box PC  

A Resy+ adatkezelő rendszer egy ipari box PC-n fut

Központi biztonsági mentőrendszer az átfogó információs láncban

A megszakításmentes információs lánc létrehozása érdekében az Actemium Cegelec központi helyen integrálta a megoldásba a Resy+ adatkezelő szoftvert.

Az ipari box PC-n futó Windows-szolgáltatás nyújtja az adatkezelő rendszer legfontosabb funkcióit, amelyek az adatok utólagos kiolvasásához szükségesek. Ebből a célból az adatkezelő rendszer a szükséges információkkal egy lekérdezést indít, és ezt elküldi a Resy+ adatkezelő szolgáltatásának. A szolgáltatás a megadott állomásokról lehívja a kért adatokat, és a vonatkozó értékeket az üzemeltető által használt formátumba konvertálja. Az adatkezelő rendszer az így létrejött esemény-adatállománnyal pótolhatja a meglévő feljegyzésekből hiányzó információkat.

Az adatkezelő rendszer, az adatkezelő szolgáltatás és a külső állomások közötti adatcsere egységesen FTP használatával történik. A lényeges adatokat tartalmazó diagnosztikai információk szöveges adatállományban állnak a felhasználó rendelkezésére. A Linde Gas és az Actemium Cegelec a hardver szempontjából is a Phoenix Contact mellett döntött. Így a PSI-Modem-GSM/ETH típusú modemeket telepítette − ezek építik fel a hálózati kapcsolatot, és támogatják az ipari Ethernet-hálózatokat, amelyek a GSM-hálózaton biztonságosan továbbítják az érzékeny adatokat. Vezérléstechnikaként az ILC 170 ETH 2TX típusú Inline vezérlőket alkalmazták.

Összegzés

Thomas Hauswald és Kai Schwarz  

Thomas Hauswald (jobbra), a bitterfeldi telephely vezetője, és Kai Schwarz (balra) az Actemium Cegelec projektvezetője

Az ipari alkalmazásra megfelelő vezérlés- és távvezérlés-technika használatával az érzékeny adatok biztonságosan továbbíthatók az adatkezelő rendszerbe. „A biztonsági mentések központi kezelése ezenfelül lehetővé teszi a megelőző mérési értékek elérését is, mert ezeket az IEC-60870-5-104 protokollal végzett továbbítással párhuzamosan a vezérlő is rögzíti”, teszi hozzá Kai Schwarz.

Thomas Hauswald hozzáfűzi: „A megoldás a mért értékek adatbiztonsága és rendelkezésre állása tekintetében is innovatív koncepciókon alapul, ezért a legmagasabb követelményeket is teljesíti. Ráadásul nagy rugalmasságot tesz lehetővé a rendszer karbantartása és bővítése során is.“

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Program- és konfigurációs memória, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz.SD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Inline vezérlő Ethernet interfészekkelILC 170 ETH 2TX2916532
Ipari Ethernet modem EN kalapsínre való szereléshezPSI-MODEM/ETH2313300
Ventilátor nélküli ipari box PC (BPC), IP20 védettséggel, energiatakarékos Intel® Atom™ processzorral.VL BPC 10002701291
MegnevezésTípusCikkszám
Program- és konfigurációs memória, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz.SD FLASH 512MB APPLIC A
Inline vezérlő Ethernet interfészekkelILC 170 ETH 2TX
Ipari Ethernet modem EN kalapsínre való szereléshezPSI-MODEM/ETH
Ventilátor nélküli ipari box PC (BPC), IP20 védettséggel, energiatakarékos Intel® Atom™ processzorral.VL BPC 1000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás